Fluidics Instruments, holenderski producent komponentów palników olejowych, przenosi wspólne wdrażanie robotów na wyższy poziom dzięki siedmiu cobots UR3 pracujących w tandemie na linii montażowej produkującej 1000 dysz olejowych na godzinę. Firma dysponuje dodatkowymi cobots UR na platformach mobilnych gotowych do radzenia sobie z ciągle zmieniającymi się zadaniami, a także opracowała aplikację do wkręcania śrub napędzanych przez koboty. Dysponując flotą dwunastu cobots, Fluidics Instruments stale zwiększa produkcję i sprzedaż pomimo niedoboru wykwalifikowanych pracowników.
Podobnie jak wiele innych firm z różnych branż, Fluidics każdego dnia borykała się z wyzwaniami związanymi z produkcją o wysokim mixie/niskim wolumenie. Niektóre produkty są produkowane w bardzo dużych partiach przez wiele lat, podczas gdy inne są tylko tymczasowo w asortymencie. Dlatego działanie maszyny w Fluidics jest bardzo zróżnicowane.
Ponadto brak wykwalifikowanych pracowników w Holandii od wielu lat stanowi wyzwanie, a próba outsourcingu produkcji nie zaowocowała pożądaną jakością produktu dla Fluidics. Trzeba było znaleźć inne rozwiązanie.

Holenderska firma znalazła rozwiązanie w automatyce. Oprócz różnych maszyn CNC, Fluidics od wielu lat opiera się również na robotach - w tym robotach współpracujących z Universal Robots. Dzięki ich elastyczności firma może idealnie zareagować na różną sytuację porządkową. Jeśli maszyna CNC tymczasowo nie działa, cobot jest po prostu umieszczany przed inną maszyną w celu pobrania i umieszczenia. Do tego typu zastosowań firma Fluidics zamontowała dwa UR5 i jeden UR10 na mobilnych stacjach roboczych. „Pozwala nam to na optymalne wykorzystanie robotów” - wyjaśnia Huward Wijnen, właściciel i dyrektor Fluidics. Kolejny UR5 jest trwale zintegrowany z linią produkcyjną i wkręca cztery filtry w dysze w tym samym cyklu.

Prawdopodobnie najbardziej przyciągającą wzrok aplikacją, jaką ma działająca firma Fluidics, jest stanowisko montażowe dysz olejowych: siedem UR3 w pełni automatyzuje montaż dyszy olejowej składającej się z ośmiu pojedynczych małych części, wytwarzając 1000 dysz na godzinę, co jest znacznie szybsze niż w przypadku montażu ręcznego. W celu opracowania i wdrożenia tej aplikacji firma Fluidics była w stanie wykorzystać wiedzę swojego wieloletniego partnera i integratora systemów Gibas Automation B.V., z którym wszystkie poprzednie roboty UR zostały już wdrożone.
Niedawno firma Fluidics kupiła również UR5e i wyposażyła go w system wizyjny Robotiq. Przeznaczony jest do usuwania wrażliwych przedmiotów z maszyny CNC. Robot nowej generacji idealnie się do tego nadaje: zintegrowany czujnik siły i momentu obrotowego zapewnia czułość ramienia robota.
Huward Wijnen, Owner and DirectorZ pomocą naszych 12 robotów UR jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom zwykłą jakość „Made in the Netherlands” i zwiększyć naszą produkcję zarówno pod względem wielkości partii, jak i asortymentu produktów.


Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...