Aby wprowadzić swoich uczniów w świat automatyki, technika jutlandzka zainwestowała w lekkie ramię robota z uniwersalnych robotów. Dzięki wysokiemu poziomowi elastyczności i łatwości obsługi robot został łatwo zintegrowany z edukacją.
Technical College of Jutland chciał umieścić robotykę i automatyzację w programie nauczania i umożliwić studentom pracę z tym przedmiotem przy projektach testowych przyuczania do zawodu.
Aby znaleźć rozwiązanie, które sprawdziłoby się w wielu różnych projektach, szkoła musiała znaleźć przyjaznego dla użytkownika, intuicyjnego i mobilnego robota przemysłowego.
Szkoła nabyła ramię robota od Universal Robots za jedną trzecią kosztów podobnych rozwiązań na rynku. Szybko trzej uczniowie podjęli wyzwanie zaprojektowania automatycznego systemu zarządzania zapasami
Korzystając tylko ze swojego sprytu i graficznego interfejsu robota, uczniowie zaprogramowali robota tak, aby zbierał przedmioty z zapasów i układał je w trzech różnych stosach – z dużą precyzją. Uczniowie otrzymali najwyższe oceny.
„Dla instytucji edukacyjnej robot jest wyjątkowy. Nie musi być zamknięty w klatce i może działać tuż obok uczniów. Bardzo łatwo jest przemieszczać się i integrować w systemach z innymi rodzajami sprzętu, co pozwala uczniom wybrać dokładnie taki projekt, jakiego chcą”, wyjaśnia Anton Lejsgaard, nauczyciel w Technical College of Jutland.
Sukces projektu oznacza, że szkoła chce pozyskać dodatkowe roboty do nowej edukacji Technologa Automatyki.
„Kryzys finansowy był trudny dla wielu małych firm. Jako instytucja edukacyjna musimy być w czołówce innowacji, aby przygotować naszych uczniów do nowej rzeczywistości przemysłowej - i z tymi robotami jesteśmy”, podsumowuje Anton Lejsgaard.
Anton Lejsgaard, Teacher at Technical College of JutlandDla instytucji edukacyjnej robot jest wyjątkowy. Nie musi być zamknięty w klatce i może działać tuż obok uczniów. Bardzo łatwo jest poruszać się i integrować w systemach z innymi rodzajami sprzętu, co pozwala uczniom wybrać dokładnie taki projekt, jaki chcą
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...