Dallas College
Program mechatroniczny Dallas College stawia studentów na szybkich ścieżkach do lukratywnych karier dzięki współpracy z Universal Robots (UR). Poprzez włączenie robotów współpracujących (cobots) do praktycznych zastosowań, takich jak obsługa maszyn CNC, pakowanie i paletyzacja, uczniowie zdobywają rzeczywiste doświadczenie w automatyzacji, przygotowując je do sprostania wymaganiom dzisiejszej ewoluującej siły roboczej.
„Powiedziałem im, że najpierw muszę ukończyć szkołę. Marcus Russell, były student przyspieszonego programu mechatronicznego Dallas College, opowiada, jak Walmart skontaktował się z nim sześć tygodni w ramach 12-tygodniowego programu, aby zatrudnić go do programowania i obsługi paletyzatorów zasilanych robotami uniwersalnymi w jednej z ich placówek. Przekonał menedżerów ds. rekrutacji, aby pozwolili mu najpierw ukończyć szkołę.„ Otrzymałem również oferty od Tesli, ale nie chciałem przeprowadzać się do Austin ”- dodaje, wyjaśniając, w jaki sposób lokalna szansa Walmartu pozwoliła mu przenieść swoją nowo odkrytą wiedzę o UR cobot bezpośrednio do miejsca pracy.

Marcus Russell jest jednym z wielu odnoszących sukcesy absolwentów Dallas College, których szkolny profesor produkcji i mechatroniki, Bafford Howard, zapoznał się z programem. „Próbujemy wprowadzić naukę, która pobudzi wyobraźnię uczniów, przeniesie ich na wyższy poziom” - mówi.
Dla studentów mechatroniki Dallas College, takich jak Geoffrey Lockett, praktyczne podejście programu ma ogromne znaczenie. „Nie uczę się tradycyjnie w klasie” - mówi. - Proszę, to wszystko jest praktyczne. Lubiłem wymyślać, jak poruszać robotem, obracać go i podnosić rzeczy. To, co widzisz w telewizji, w końcu jest prawdziwe. - Jego koleżanka z klasy, Elisa Harris, była zaskoczona dostępnością tej technologii. „Myślałem, że to będzie naprawdę skomplikowane” - mówi. - Ale większość jest na tablecie. Zajęło mi tylko kilka minut, zanim zacząłem poruszać ramieniem i programować je do podnoszenia pudełek ”.

Łatwość użytkowania jest ważnym powodem, dla którego Dallas College wybrał cobots UR. „Krzywa uczenia się jest minimalna” - mówi Brian Turner, instruktor mechatroniki na uczelni. „Interfejs jest intuicyjny, co pomaga uczniom szybko zrozumieć podstawy programowania robotów."
Aaron Paul, regionalny wiceprezes Advanced Technologies Consultants (ATC), zapewnił UR cobots w Dallas College. „Zanim rozpoczęliśmy współpracę z UR, sprzedaliśmy tu i ówdzie kilka robotów przemysłowych, ale teraz wdrożyliśmy cobots UR w setkach szkół” - mówi, dodając, że łatwość obsługi nie jest jedynym czynnikiem sukcesu. „UR to cobot numer jeden w branży, więc nie uczą się tylko na robocie dydaktycznym. Uczą się na robocie, którego najprawdopodobniej zobaczą w przemyśle”.

Raphael Smith, dziekan nauk stosowanych w Dallas College, uważnie śledził rozwój cobots i podkreśla znaczenie wyprzedzania trendów branżowych: „Rynek cobot rośnie i chcemy to odzwierciedlić. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do tego, co napotkają w branży zarówno teraz, jak i w przyszłości.„
Dallas College współpracuje również bezpośrednio z firmami, zapewniając szkolenia dla pracowników. Profesor Howard mówi, że kilku pracowników otrzymało awans po przeszkoleniu w zakresie UR cobots: „Byli w stanie przenosić się na różne stanowiska; zanim zostali technikami, teraz są przełożonymi”.

Kolejną zaletą cobots w klasie jest szybka adopcja przez wydział. Dziekan Dallas College wyjaśnia, w jaki sposób instruktorzy są mniej zastraszani przez roboty ze względu na ich łatwość użycia: „Instruktorzy czują się pewniej, pozwalając uczniom pracować z robotami, ponieważ nie będą musieli odpowiadać na pytania, na które nie mogą odpowiedzieć” - mówi.
Wspólny charakter Universal Robots oznacza, że mogą współpracować z uczniami bez konieczności stosowania barier ochronnych. „Roboty zatrzymują się, jeśli napotkają jakikolwiek opór, więc nie ma potrzeby stosowania sztywnych środków bezpieczeństwa wymaganych przez tradycyjne roboty. To sprawia, że są one bardziej dostępne i bezpieczne w użyciu w klasie” - mówi Howard i wyjaśnia: „Jeśli uczniowie wpadną na robota, zatrzyma się, a robot nie będzie kontynuował, dopóki uczniowie nie będą gotowi go ponownie włączyć”.

Dallas College wykorzystuje zestawy EDUKACYJNE Universal Robots, aby zapoznać studentów z cobots i umożliwić im ukończenie studiów z certyfikatem Universal Robots. Zestaw zazwyczaj zawiera model cobot UR3 lub UR5 i jest wyposażony w komponenty, takie jak przenośniki stołowe, części drukowane w 3D, które pozwalają uczniom ćwiczyć zadania, takie jak operacje pick-and-place.
„Uwielbiam wersję na małą skalę” - mówi Brian Turner, instruktor mechatroniki w Dallas College. „To otwiera oczy, ponieważ teraz możemy przenieść je do wersji na większą skalę bez poczucia intymności” - wyjaśnia, odnosząc się do większego, „prawdziwego” ustawienia fabrycznego uczelni, w którym modele UR10 i UR20 cobot pobierają pudełka z przenośników i albo paletyzują je, albo umieszczają na autonomicznych robotach mobilnych (AMR) z Mobile Industrial Robots.
Zestawy EDUKACYJNE są dostarczane z systemem zarządzania nauczaniem (LMS) UR, który oferuje kompleksowe ćwiczenia laboratoryjne. Po uzyskaniu certyfikatu instruktorzy uzyskują dostęp do systemu LMS, który zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do przeprowadzenia uczniów przez program nauczania i pomocy w uzyskaniu certyfikatu.
Zanim uczniowie dotrą do LMS, mogą przejść przez moduły UR Academy otwarte dla każdego, kto ma połączenie z Internetem. „Ten program nauczania był dla mnie na najwyższym poziomie” - mówi profesor Howard. „Możemy poprosić uczniów, aby uczyli się o modułach Academy w domu, a kiedy przychodzą do szkoły, uwalniamy ich w laboratorium z systemem LMS i zestawami certyfikacyjnymi”.

Pomimo łatwości obsługi, Universal Robots oferuje zaawansowane możliwości, które pozwalają uczniom radzić sobie ze złożonymi zadaniami branżowymi. „Roboty są łatwe do nauczenia, ale to nie znaczy, że są uproszczone” - wyjaśnia Paul. „Uczniowie są w stanie robić bardziej złożone rzeczy, które można zobaczyć w przemyśle – zadania, które mogą być trudniejsze w innych systemach. Łatwo jest również podłączyć roboty UR do urządzeń zewnętrznych ze względu na wejścia i wyjścia."
Wsparcie w zasięgu ręki
Ważne jest, aby uczniowie zawsze mieli dostęp do wszystkich robotów UR w Dallas College. Profesor Howard podkreśla, że wsparcie techniczne za pośrednictwem ATC i UR było wyjątkowe: „Ilekroć mamy problemy, są one dostępne. To tylko telefon. Nie w call center ani nic w tym stylu. Zadają właściwe pytania i sprawiają, że znów zaczynamy” - mówi, przypominając sobie problem z zawieszką do nauczania. - Daliśmy im znać, a następnego dnia mieliśmy nowy wisiorek do nauki, z dnia na dzień. To bardzo niezwykłe w branży ”.

Dziekan Dallas College mówi, że szkoła będzie nadal inwestować w cobots. „Dostaniemy większe cobots i większe obiekty w środku, abyśmy mogli nadal szkolić naszych uczniów w zakresie nowych środowisk cobot” - przewiduje.
Dla tych, którzy mogą czuć, że robotyka jest poza zasięgiem lub kradnie ludziom pracę, Marcus Russell ma wiadomość: „Uważaj, co zrobiłem. Universal Robots może zabrać każdego, kto ma wystarczającą wyobraźnię i zmienić go w programistę” - mówi, dodając: „Wiele osób martwi się, że roboty przejmą ich pracę, ale jeśli naprawiasz i programujesz roboty, będzie na to więcej zadań. Ludzie muszą po prostu zmienić zdanie na temat tego, w jaki rodzaj pracy i ścieżkę kariery chcą wejść”.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...