--

Wykorzystanie UR+ do zaprojektowania innowacyjnego rozwiązania tizingującego palle

Clearpack

W skrócie

Clearpack z siedzibą w Singapurze jest wiodącym dostawcą rozwiązań do automatyzacji opakowań z klientami w Azji Południowo-Wschodniej, Chinach, Indiach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Po odkryciu producenta cobot Universal Robots+ (UR+), globalnej platformy produktowej zawierającej certyfikowane przez stronę trzecią rozwiązania typu plug and play dla cobots Universal Robots (UR), Clearpack był w stanie szybko zaprojektować bezpieczne, kompaktowe i łatwe w użyciu rozwiązanie paletyzacji zawierające cobot UR10 i LIFTKIT firmy Ewellix, globalnego dostawcy komponentów ruchu liniowego. Pomogło to wielu klientom Clearpack w sektorze FMCG zoptymalizować powierzchnię magazynową i uzyskać szybki zwrot z inwestycji (ROI).

Producenci często nie biorą pod uwagę przestrzeni wymaganej do automatycznego paletyzowania, zautomatyzowanego procesu układania skrzyń z produktami na palecie, podczas planowania układu hali produkcyjnej. To stawia przed nimi kosmiczne wyzwanie. Zobowiązując się do opracowywania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań, Clearpack postawił sobie za cel zaprojektowanie wydajnego systemu paletyzacji dla swoich klientów, który będzie bezpieczny, kompaktowy, elastyczny i łatwy w użyciu, jednocześnie umożliwiając firmom maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Clearpack

Branża Electronics and Technology
Kraj Asia
Liczba pracowników 500-1000
Użyte coboty UR10
Wideo — Roboty współpracujące w rozwiązaniu opakowaniowym Clearpack - Singapur

Rozwiązanie

Clearpack był już zaznajomiony z Universal Robots (UR), w przeszłości korzystał z UR cobots do opracowania rozwiązania do montażu i pakowania skrzyń dla swoich klientów. Partnerstwo okazało się sukcesem, ponownie prowadząc zespół do UR w celu zaprojektowania rozwiązania paletyzującego, tym razem z pomocą ekosystemu UR+ i Ewellix’ LIFTKIT.

Elastyczność:

Jednym z głównych czynników branych pod uwagę przez Clearpack przy wyborze UR była otwarta platforma, co oznaczało, że użytkownik końcowy miał możliwość samodzielnego zaprogramowania aplikacji.

Łatwość użycia: Clearpack

musiał upewnić się, że rozwiązanie jest łatwe do wdrożenia, aby jego klienci z sektora FMCG mogli szybko się do niego dostosować. Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika UR ułatwił to, a cobot współpracował z ludźmi.

Bezpieczeństwo:

Dla Clearpack ocena ryzyka jest integralną częścią każdego studium wykonalności projektu, ponieważ współpracują z wieloma wiodącymi międzynarodowymi firmami, które mają wysokie standardy bezpieczeństwa. Dzięki odpowiedniej aplikacji i odpowiedniemu projektowi akcesoriów zespół był w stanie złożyć system bez potrzeby stosowania osłony bezpieczeństwa. Osłony bezpieczeństwa są zwykle wymagane podczas wdrażania dużych tradycyjnych robotów przemysłowych, co powoduje dodatkowe koszty instalacji i zmiany układu fabryki.

„Większość naszych klientów, budując swój zakład produkcyjny, nie weźmie pod uwagę miejsca na automatyczną paletyzację. Kompaktowy odcisk stopy UR i łatwość użytkowania sprawiły, że automatyczna paletyzacja jest wykonalna. cobot umożliwia również bardziej ergonomiczny i bezpieczny sposób obsługi powtarzalnych zadań, takich jak paletyzacja”.

Jeśli chodzi o cobots, nasz wybór jest bardzo jasny, najlepszym rozwiązaniem na rynku są Universal Robots. UR, lider rynku w tym segmencie, zapewnia bezkompromisową elastyczność przy bardzo dobrym stosunku kosztów do jakości. Dzięki minimalnym akcesoriom cobot łatwo integruje się z linią produkcyjną. Jego lekki charakter umożliwia również przenoszenie go z jednej linii produkcyjnej na drugą za pomocą samych kółek samonastawnych. Czynniki te pomagają szybciej odzyskać wydatki inwestycyjne.

Vishnu Puranik, General Manager, Clearpack.

Optymalizacja powierzchni magazynowej

Zadowolony ze swojego wyboru cobot, zespół szukał idealnego akcesorium, aby ulepszyć rozwiązanie paletyzacji i umożliwić cobot zwiększenie wysokości układania, optymalizując przestrzeń magazynową w zakładzie produkcyjnym.

Paletyzacja

Paletyzacja

Przeglądanie salonu internetowego UR+ prowadzi zespół do odkrycia LIFTKIT-u, zrobotyzowanego akcesorium, które można przymocować do podstawy cobot 'a, umożliwiając podnoszenie go w pionie nawet o 900 mm z kompaktową wysokością po złożeniu. Zespół nie tracił czasu na kontakt z firmą Ewellix w celu złożenia zamówienia.

„Miło nam było usłyszeć od Clearpack, którzy byli zainteresowani integracją LIFTKIT i UR10 w celu rozwiązania paletyzacji. LIFTKIT bardzo dobrze uzupełnia cobot UR, dodając dodatkową oś liniową, aby rozszerzyć jego zasięg. System UR to inwestycja dla klienta, a LIFTKIT to akcesorium, które może pomóc zmaksymalizować tę inwestycję pod względem produktywności i zwrotu z inwestycji.

Doskonałe rozwiązanie

Doskonałe rozwiązanie

„Platforma UR+ oferuje fantastyczną okazję do zaprezentowania naszych produktów na tym dynamicznie rozwijającym się rynku cobots. Jest to bardzo ukierunkowany sposób promowania naszych produktów zaprojektowanych specjalnie dla Universal Robots. Od momentu dołączenia do UR+ reakcja jest przytłaczająca. Nigdy nie mieliśmy tak natychmiastowego wpływu i reakcji rynku na wprowadzenie nowego produktu” - powiedział Thomas Lotz, Business Support Manager, Ewellix.

„Ponieważ LIFTKIT został zaprojektowany w oparciu o wymagania UR, było nam dość łatwo zintegrować i złożyć cały system, zajmując nie więcej niż jeden dzień. Przyjrzeliśmy się różnym opcjom, ale dzięki LIFTKIT byliśmy w stanie uzyskać wymaganą wysokość stosu z prędkością liniową, którą chcieliśmy. Więc to była dla nas łatwa decyzja. Ewellix jest również zaufaną nazwą na rynku, która dała nam pewność, że będziemy kontynuować LIFTKIT” - dodał Vishnu.
UR, poprzez swoje cobots i platformę UR+ we współpracy z LIFTKIT, zaoferował Clearpack doskonałe rozwiązanie, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Doprowadziło to do wzrostu zamówień na rozwiązanie paletyzacji.

Rozwiązanie opakowaniowe z wykorzystaniem cobots UR10
Rozwiązanie opakowaniowe z wykorzystaniem cobots UR10

Rozwiązano problemy z automatyzacją

  • Łatwe w implementacji
  • Kompaktowe i lekkie, uzupełniające istniejący obiekt i infrastrukturę
  • Możliwość automatyzacji bez osłon bezpieczeństwa
  • Programowanie i obsługa obsługiwane przez operatorów
  • Możliwość zwiększenia wysokości układania

Kluczowe czynniki wpływające na wartość

  • Łatwe programowanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Lekkie i kompaktowe
  • Elastyczne wdrożenie

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Paletyzacja