--

UR cobots obsługuje dystrybucję na dużą skalę przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników

Cascina Italia

W skrócie

Cascina Italia przetwarza miliony jajek dziennie. Używając robota UR5 w swoich zakładach produkcyjnych, zyskują większą elastyczność i wydajność operacyjną. Robot współpracujący zwalnia pracowników z pracochłonnego procesu przygotowywania dużych pakietów do dystrybucji na dużą skalę. Dodatkowa korzyść płynąca z bezpłciowej pracy UR5 pozwala robotowi pracować ramię w ramię z pracownikami na liniach produkcyjnych.

Transformacja biznesowa

Niezwykle konkurencyjny charakter rynku świeżej żywności wymaga, aby Cascina Italia mogła szybko reagować na potrzeby rynku. Aby to zrobić skutecznie, Cascina Italia musi zoptymalizować procesy wewnętrzne, aby uwolnić zasoby. Tradycyjne rozwiązania robotyczne mogą być drogie i trudne do wdrożenia w środowisku produkcyjnym na żywo.

Bezpieczeństwo jest również poważnym problemem. Cascina Italia ma ograniczoną przestrzeń na dodatkowe wyposażenie, a każde wybrane przez nich rozwiązanie będzie musiało być zainstalowane w bliskiej odległości od pracowników.

Cascina Italia

Branża Food and Beverage
Kraj Europe
Liczba pracowników 50-100
Użyte coboty UR5
Wideo — robot UR5, Cascina, Włochy

Rozwiązanie

Cascina Italia ściśle współpracowała z Alumotion w celu zaprojektowania i określenia rozwiązania robota współpracującego, który przygotowuje pudełka na linii produkcyjnej zakładu pakującego.

Robot UR5 jest zainstalowany na jednej z 24 stacji produkcyjnych i obsługuje około 1,5 miliona jaj dziennie.

Ta instalacja pilotażowa ma na celu uwolnienie operatorów obiektów od jednego z najbardziej uciążliwych procesów – przygotowania opakowań wielkogabarytowych do dystrybucji na dużą skalę.

UR5 przygotowuje pudełka zawierające 144 kartony po 10 jaj. Niewielkie kompaktowe rozmiary robota umożliwiają instalację urządzenia bezpośrednio na linii produkcyjnej bez konieczności poświęcania cennej przestrzeni. A ponieważ roboty UR mogą pracować bez ogrodzenia, po audycie bezpieczeństwa mogą pracować z naszymi pracownikami bez drogich i nieestetycznych barier ochronnych.

Rozwiązano problemy z automatyzacją

  • Uwolnił pracowników od forsownych, powtarzalnych zadań przy jednoczesnej poprawie wydajności operacyjnej linii produkcyjnej.
  • Okres zwrotu kosztów: 365 dni.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Szybka konfiguracja
  • Elastyczne wdrażanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybka wypłata

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Pakowanie i paletyzowanie
  • Etykietowanie