--

Roboty współpracujące zwiększają produktywność o 90%

Carl Zeiss India

W skrócie

W celu rozwiązania problemów powstałych w wyniku zmiany linii produkcyjnych za pomocą ręcznych systemów załadunkowych, Centrum Metrologii ZEISS, część Carl Zeiss India (Bangalore) zainstalowało cobot UR5, który zwiększył wykorzystanie obróbki przez firmę. Pojedyncze ramię cobot obsługuje teraz trzy maszyny metrologiczne w tym samym cyklu.

Transformacja biznesowa

Carl Zeiss India Metrology Tech Centre w Bangalore miała uciążliwe ręczne systemy ładowania, które były problematyczne i nieelastyczne przy zmianie linii produkcyjnych, stwarzając wiele problemów operacyjnych. Ich wykorzystanie ograniczało się również do obecności personelu. Łącznie 15-20 pracowników tworzy Centrum Techniki Metrologicznej w Bangalore, z tylko jednym operatorem, który może obsługiwać pojedynczą maszynę na raz, ograniczając w ten sposób produktywność. Carl Zeiss India zdał sobie sprawę, że musi bezproblemowo zautomatyzować powtarzalne zadania produkcyjne dzięki zwinnemu, zautomatyzowanemu rozwiązaniu, które umożliwiłoby im produkcję przez całą dobę.

Carl Zeiss India

Branża Metal and Machining
Kraj Asia
Liczba pracowników 5-25
Użyte coboty UR5
Wideo — Carl Zeiss India , Indie

Rozwiązanie

UR5 dał Carl Zeiss India elastyczność, aby zintegrować trzy maszyny z jednym cobot

Integracja zaowocowała wzrostem produktywności, która gwałtownie wzrosła z 50% do ponad 90%. cobot umożliwiał również adaptację dzięki bezproblemowym, bezproblemowym przełącznikom w linii produkcyjnej, które można łatwo wykonać w ciągu dnia lub dwóch, dzięki czemu operacje 24x7 stały się rzeczywistością.

Pojedynczy UR5 integruje trzy technologie metrologiczne: CMM, maszynę konturową i bezdotykową maszynę pomiarową. cobot skanuje kod kreskowy każdego komponentu i umieszcza go w każdej z tych maszyn w celu sprawdzenia zgodnie z odpowiednim programem. Po kontroli maszyna pomiarowa wysyła informacje do cobot dotyczące tego, czy element nadaje się do użytku. Z kolei cobot odpowiednio sortuje część, umieszczając ją w koszu „OK” lub „Nie OK”.

Produkty

Produkty

Carl Zeiss India Metrology Tech Centre istnieje od 40 lat w Indiach i jest uznanym dostawcą zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie jakości przemysłowej, produkującym współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMMS).

Carl Zeiss India

Z operatorem mieliśmy wydajność na poziomie 50%. Ale teraz, integrując ten system z cobot, można spodziewać się ponad 90% wykorzystania każdej maszyny. Daje to schludny i elastyczny system, który można dostosować w ciągu zaledwie jednego lub dwóch dni do nowego systemu. Myślę, że to jest miejsce, w którym musimy patrzeć na cobots stosowane do automatyzacji. Przyszłość z cobots jest wspaniała! Nawet patrząc na produktywność 24x7, jedynym rozwiązaniem jest cobots.

Ravikumar Sirige, Division Manager, Industrial Quality Solutions, Carl Zeiss India (Bangalore) Pvt. Ltd.
Integracja trzech maszyn z jednym UR5 w Centrum Metrologii Zeiss, Bangalore, IndieKontrola jakości z UR5 w Centrum Metrologii Zeiss, Bangalore, IndieNie jest wymagane ogrodzenie z cobots w Centrum Metrologii Zeiss w BangaloreUR5 używany do zbierania i umieszczania w Centrum Metrologicznym Zeiss, Bangalore

Rozwiązano problemy z automatyzacją

  • Przestrzeń operacyjna i bezpieczeństwo ręcznych systemów załadunkowych
  • Zmiana linii produkcyjnych z ręcznymi systemami załadunku
  • Niski wskaźnik produktywności wynoszący 50%

Kluczowe czynniki wpływające na wartość

  • Elastyczny i oszczędzający miejsce, bez wymagań dotyczących ogrodzenia
  • Eliminacja problemów wynikających z uciążliwych tradycyjnych systemów załadunkowych
  • Integruje trzy maszyny z jednym cobot
  • Maksymalizuje tempo produktywności

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Kontrola jakości
  • Pick & Place
  • Analizy i testy laboratoryjne