Blue Star Limited jest jednym z wiodących indyjskich producentów klimatyzacji i komercyjnych produktów chłodniczych. Zakład w Wada w stanie Maharasztra borykał się z problemami odrzucenia jakości w wyniku stresu psychicznego i fizycznego spowodowanego powtarzalnym, ale istotnym zadaniem ekspansji rur miedzianych, które zostało wykonane ręcznie. Producent wdrożył roboty współpracujące i technologie sztucznej inteligencji, aby przejąć zadanie i całkowicie wyeliminował stres i ryzyko ergonomiczne, umożliwiając firmie zwiększenie produkcji o 10% i wyeliminowanie odrzutów jakościowych, dostarczając swoją wizję wysokiej jakości produktów.
Zakład wada Blue Star Limited doświadczył odrzucenia jakości w wyniku ekspansji rur miedzianych, krytycznego procesu w produkcji płaszczowo-rurowych wymienników ciepła, który został przeprowadzony ręcznie. Zadanie to, jako proces powtarzalny, wymagający precyzji, prowadziło do zmęczenia psychicznego i fizycznego, co z kolei skutkowało odrzuceniem i koniecznością przeróbki.
Firma, dążąc do Przemysłu 4.0, aspirowała do wprowadzenia technologii, która mogłaby przejąć uciążliwe zadanie i zoptymalizować ten kluczowy proces. W związku z tym Blue Star postanowił zbadać automatyzację procesu ekspansji za pomocą robotów współpracujących.
Zespół Blue Star wdrożył cobots UR10, aby poradzić sobie z zadaniem rozszerzenia rur miedzianych. Zintegrowana z systemem wizyjnym kamera wykonuje zdjęcie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła, wykrywając profil rur miedzianych. Za pomocą sztucznej inteligencji (AI) obliczany jest środek każdej rurki, a współrzędne są przenoszone na cobot, aby poprowadzić go do właściwej pozycji. Specjalistyczny wielochwytak integruje narzędzie dozujące do nakładania uszczelniacza, a także wiertło, które następnie rozszerza otwór. Robot cobot jest również zaprogramowany do zanurzania narzędzia rozprężnego w środku czyszczącym i smarze co 5 cykli.
Umieszczenie cobots w firmie umożliwiło bezpieczną przestrzeń do wspólnej pracy ludzi i robotów współpracujących. Interwencja człowieka pozwala pracownikom nadzorować proces realizowany przez cobots, jednocześnie uwalniając ich czas na realizację innych znaczących zadań, które wymagają ludzkiego wysiłku. Operatorzy cobot, którzy zostali przeszkoleni, aby nauczyć się obsługi cobots, są również podekscytowani możliwością korzystania z tej zaawansowanej technologii. „Proces manualny spowodował dwa rodzaje stresu: psychiczny i fizyczny. Dzieje się tak, ponieważ operator musiał śledzić każdą rozszerzoną rurę, a proces rozszerzania spowodował obciążenie palców. Teraz operatorzy chętnie korzystają z tej zaawansowanej technologii, która całkowicie wyeliminowała oba rodzaje stresu” - mówi Yogesh Vakare, starszy specjalista ds. inżynierii produkcji w Blue Star Limited.
Dharmesh Kapadia, General Manager, Manufacturing Engineering, Blue Star LimitedW procesie wymagana jest interwencja człowieka, dlatego nie możemy używać robotów przemysłowych, ponieważ są one niebezpieczne. Potrzebowaliśmy czegoś, co będzie współpracować z naszymi operatorami, a także zwolni ich czas na bardziej znaczące zadania. Teraz wydajność wzrosła o 10%, a odrzucenie jakości jest praktycznie zerowe




Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...