--

Roboty wspomagające zwiększają produktywność i zmniejszają koszty

B-Loony Ltd.

W skrócie

B-Loony Ltd jest brytyjskim producentem produktów promocyjnych na zamówienie, takich jak flagi żywnościowe, girlandy i balony. Rozmieszczając sześć cobots UR3 do nadmuchiwania balonów oraz obsługi szycia i montażu produktów, firma była w stanie kontynuować produkcję w Wielkiej Brytanii, reagować na potrzeby klientów, zachowując jednocześnie konkurencyjność i zwiększając swój udział w rynku. Dzięki inwestycjom w cobots brytyjskie MŚP produkuje obecnie nieco poniżej 2 milionów metrów girland rocznie i zwiększyło produkcję flag żywnościowych z 250 tysięcy do 15 milionów rocznie.

Transformacja biznesowa

Zmieniające się wymagania rynku i rosnące koszty pracy sprawiły, że B-Loony musiał znacznie zwiększyć produktywność i wydajność, aby pozostać konkurencyjnym zarówno na rynku brytyjskim, jak i za granicą. Silny popyt i krótki czas realizacji dla określonych linii produktów również spowodowały, że B-Loony znalazł się pod presją, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby pracownikom być bardziej wydajnymi i reagować na potrzeby klientów.

Ponieważ każde zadanie jest wysoce dostosowane do potrzeb klienta, a jego ilość waha się od 250 do 2 milionów produktów na zamówienie, elastyczność i skalowalność również miały ogromne znaczenie.

B-Loony Ltd.

Branża Plastic and Polymers
Kraj Europe
Liczba pracowników 50-100
Użyte coboty UR3
Wideo — 6 x roboty UR3, B-Loony, Wielka Brytania

Rozwiązanie

Szukając inspiracji, dyrektor operacyjny B-Loony, James Clephan, odwiedził wystawę produkcyjną, na której po raz pierwszy zetknął się z cobots. „Kiedy tylko zobaczyłem robota współpracującego z UR3 w akcji, wiedziałem, że znalazłem odpowiedź” - wyjaśnia Clephan.

„Wszystkie nasze produkty są dostosowane do indywidualnych potrzeb i nie mamy luksusu nieograniczonej przestrzeni w naszym zakładzie produkcyjnym, więc włączenie robotów przemysłowych, klatek lub osłon bezpieczeństwa jest trudne” - mówi. „Od razu mogłem sobie jednak wyobrazić, w jaki sposób cobots bezproblemowo wpasują się w naszą działalność.„

Zaczynając od jednego robota cobot UR3 i szybko kupując pięć kolejnych, B-Loony wdrożył cobots do wykonywania szeregu zadań, które wcześniej obsługiwali ręcznie operatorzy. Pracownicy ci ściśle ze sobą współpracują i nadzorują jednocześnie do czterech cobots, które wykonują zadania takie jak dmuchanie balonów, zszywanie girland i składanie flag z jedzeniem. cobots poradzą sobie z najbardziej rutynowymi i powtarzalnymi elementami tych zadań, umożliwiając personelowi skupienie się na działaniach o wyższej wartości, takich jak kontrola jakości.

Bezpieczeństwo pracowników

Bezpieczeństwo pracowników

Akceptacja personelu była niezwykle ważna dla B-Loony i była kluczowym czynnikiem w wyborze cobot UR3 spośród innych alternatywnych technologii. Funkcje bezpieczeństwa Universal Robots oznaczają, że zespół B-Loony czuje się bardzo komfortowo pracując razem z cobots, ponieważ nawet najmniejsze uderzenie w robota natychmiast zatrzyma cały system. Jak zwięźle ujęła to liderka zespołu Magda Okon: „Uwielbiam pracować z cobots, są jak moja trzecia ręka!”

Inne brytyjskie MŚP, które myślą o automatyzacji, powinny bezwzględnie zaryzykować. Jeśli sprawdzi się w spersonalizowanych i szybkich operacjach, takich jak nasza, jestem przekonany, że oszczędność kosztów i czasu dla innych firm byłaby równie znacząca.

James Clephan, Operations Director, B-Looney

Korzyści

Łatwość i elastyczność cobots wyraźnie zwiększyła produktywność w fabryce, umożliwiając B-Loony zwiększenie wydajności i obniżenie średniego kosztu każdego wyprodukowanego elementu. „Pomimo rosnącej inflacji i kosztów pracy, inwestowanie w robotykę i automatyzację sprawiło, że jesteśmy bardziej wydajni i zdolni do konkurowania” - stwierdza Clephan.

Kolejną zaletą cobots jest możliwość ich ponownego rozmieszczenia w krótkim czasie, gdy zmienią się okoliczności. „Na przykład linia produktów, dla której początkowo przywieziono cobots, została wycofana. Jednak firma była w stanie po prostu przeprogramować cobots i uruchomić je gdzie indziej, zabezpieczając inwestycję na przyszłość” - wyjaśnia Clephan.

Z pomocą automatyzacji robotów, B-Loony produkuje teraz oszałamiające 1200 mil+ chorągiewki każdego roku, odległość równoważna z Londynem do Casablanki. Ponadto zwiększyła produkcję swoich bardzo popularnych flag żywności dla smakoszy o ponad 5000%, z 250 tysięcy do 15 milionów rocznie, znacznie zwiększając swój udział w rynku.

Ta zwiększona produktywność spowodowała, że B-Loony osiągnął okres zwrotu wynoszący zaledwie dziewięć miesięcy z początkowych inwestycji w cobot. Dzięki korzyściom skali przewiduje się, że zwrot z przyszłych projektów zostanie zmniejszony do zaledwie sześciu miesięcy.

Produkty

Produkty

B-Loony Ltd jest wiodącym producentem produktów promocyjnych dla głównych sprzedawców detalicznych, firm, agencji, organizacji charytatywnych i niezliczonych innych sektorów rynku w Wielkiej Brytanii i Europie. Firma niedawno uzyskała certyfikat FSSC 22000 dla bezpiecznego dla żywności środowiska produkcji i procesu produkcji flag żywności dla smakoszy.

B-Loony Ltd.
UR3 Robot, B-Loony Ltd., Wielka BrytaniaUR3 Robot, B-Loony Ltd., Wielka BrytaniaUR3 Robot, B-Loony Ltd., Wielka Brytania

Rozwiązano problemy z automatyzacją

  • Zoptymalizowana wydajność do 5000%
  • Produkcja mieszana/niskoseryjna rozwiązana pomyślnie
  • Zdolność do przesunięć na nowych liniach produkcyjnych
  • Współpraca z pracownikami bez osłon bezpieczeństwa
  • ROI: 9 miesięcy
  • Używane roboty: 6 x UR3

Kluczowe czynniki wpływające na wartość

  • Łatwe programowanie
  • Elastyczne wdrażanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybki zwrot z inwestycji

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Napełnianie balonów
  • Maszyna do szycia girland
  • Montaż flag kulinarnych dla smakoszy