--

Przesuwanie granic w budownictwie

Autodesk

W skrócie

Autodesk wybrał roboty UR do szerokiej gamy projektów ze względu na funkcje bezpieczeństwa robotów - umożliwiające bardziej „śmiałe” badania - oraz otwartą architekturę cobots, która ułatwia strumieniowanie poleceń i szybkie iteracje.

Transformacja biznesowa

Autodesk tworzy oprogramowanie powszechnie stosowane w branży budowlanej i chce gruntownych badań w celu stworzenia nowych rozwiązań umożliwiających klientom ścisłą współpracę z robotami w celu realizacji nowych zadań. Podczas gdy łańcuch dostaw produkcyjnych pozwala na znacznie mniejsze tolerancje produktów, różnica w obsługiwanych częściach w budownictwie jest zwykle znacznie większa, co stwarza wyzwania dla powtarzalności rozwiązań automatyki i wydajności obsługi. Posiadanie elastyczności przemieszczania robota po wytrzymałym placu budowy i rozmieszczania go w różnych zadaniach jest również trudne w przypadku tradycyjnych robotów przemysłowych, które zwykle pozostają w klatkach bezpieczeństwa przeznaczonych tylko do jednego zadania.

Autodesk

Branża Electronics and Technology
Kraj United States
Liczba pracowników 1000+
Użyte coboty UR10 & UR5
Roboty UR5 i UR10, Autodesk

Rozwiązanie

Laboratorium Robotyki Autodesk wykorzystuje ramiona robotów współpracujących z Universal Robots (cobots), aby sprostać tym wyzwaniom w projektach badawczych obejmujących interakcje człowiek-robot, uczenie maszynowe, rysowanie i inteligentne systemy montażowe. Cztery ostatnie projekty to:

Pawilon ULA: interakcja człowiek-robot

UL był pawilonem zbudowanym z surowego bambusa i łańcucha włókien w ścisłej współpracy między uczestnikami konferencji na Autodesk University, ICD University of Stuttgart, Autodesk Robotics Lab i robotami UR.

Celem było, aby użytkownicy doświadczyli płynnej integracji między robotyczną produkcją, urządzeniami do noszenia, śledzeniem RFID i inteligencją osadzoną w elementach budynku. Było to ogromne wyzwanie. Surowy bambus jest bardzo nierównym, giętkim materiałem o różnych długościach i szerokościach. „Kiedy zaczynaliśmy, nie byliśmy do końca pewni, w jakim stopniu możemy pracować z naszym robotem i pomóc mu zrozumieć niepewność i zmienność, którą mu dawaliśmy” - wyjaśnia Heather Kerrick, starszy inżynier ds. badań w Laboratorium Robotyki Autodesk. „Byliśmy naprawdę dumni z naszej zdolności do wzmocnienia pozycji robota, dając mu czujniki i zdolności decyzyjne, a następnie podejmując odpowiednie działania.

„ Pawilon Hive został zbudowany na „stacjach krętych”, gdzie uczestnicy przymocowali trzy losowe kawałki bambusa do Uniwersalnego Robota, który wygenerował niezbędną sekwencję ruchu, aby zaczepić włókno na czubkach bambusa, aby stworzyć unikalny, przypominający chwasty element napięcia. „Roboty UR były w stanie zaoferować bardzo precyzyjne ruchy i bardzo precyzyjne pomiary, które byłyby trudne do wykonania przez człowieka na miejscu, więc człowiek nie potrzebował tak wielu narzędzi pomiarowych ani sprzętu” - mówi Kerrick, podkreślając jednocześnie aspekt bezpieczeństwa. „Przeprowadzamy badania eksperymentalne, w których roboty poruszają się w oparciu o dane z czujników w czasie rzeczywistym, więc prawdopodobieństwo, że robot zrobi coś nieoczekiwanego, jest naprawdę wysokie” - wyjaśnia Kerrick, dodając, że gdyby jej zespół użył większego, bardziej przemysłowego robota, nie byliby w stanie nawiązać kontaktu z opinią publiczną w ten sam sposób i byłby to znacznie wolniejszy projekt badawczy. „Ale dzięki Universal Robots mogliśmy być trochę bardziej odważni w naszych badaniach, ponieważ mogliśmy ufać, że robot sam się nie złamie i nie będzie stanowił zagrożenia dla innych.„ Zespół Autodesk z powodzeniem zbudował UL w trzy dni.

Rysunek grafiki wektorowej: Robotic path following

Możliwość pracy na otwartej przestrzeni bez osłon bezpieczeństwa wylądowała również na robocie UR10 kameą w „Artoo in Love” - wirusowym filmie krótkometrażowym stworzonym przez Evana Athertona, inżyniera badawczego w firmie Autodesk. Film przedstawia modelowy rysunek portretowy Universal Robots UR10 w parku. „Zabranie robota w to nieznane miejsce było ciekawym wyzwaniem” - wyjaśnia Atherton. Wraz z kolegami skalibrował robota i napisał prosty program, który nakierował robota na podążanie ścieżkami rysunku wektorowego, który był rzutowany na płótno. „UR10 był idealny; był mały, mobilny i bezpieczny. Moglibyśmy to wydobyć w sprawie Pelikana. Gdybyśmy użyli jednego z naszych tradycyjnych robotów, wymagałoby to wózka widłowego i klatki bezpieczeństwa, aby to nigdy nie zadziałało” - mówi.

Elastyczna pomoc robotów na budowach

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa robotów UR skłoniły również firmę Autodesk do opracowania prototypu „asystenta robota” dla placów budowy, którym można jeździć po placach budowy. Zespół badawczy umieścił router na końcu ramienia robota, dał mu kamerę i projektor oraz opracował oprogramowanie do uczenia maszynowego, które umożliwiło robotowi rozpoznawanie ludzkich gestów i poleceń głosowych. UR10 można na przykład zwinąć do kawałka płyty gipsowo-kartonowej i rzutować wylot na ścianę, którą użytkownik może zmodyfikować, a następnie użyć polecenia głosowego, aby powiedzieć UR10, aby go wyciął.

Inteligentne systemy montażowe

Kolejnym wyzwaniem w branży budowlanej, które zostało poruszone w badaniach Autodesk z robotami UR, jest opracowanie inteligentnego systemu montażu z „Brick-Botem” zespołu zajmującego się trzema podproblemami: zbieraniem pojemników, ponownym chwytaniem i umieszczaniem.

Korzystając z systemu wizyjnego, robot może wybrać wstępnie zdefiniowaną cegłę w mieszance różnych rozmiarów i kolorów. Jeśli cegła zostanie uchwycona w niewłaściwej pozycji do umieszczenia, UR10 przeprowadzi oględziny i może zmienić położenie i ponownie chwycić cegłę, aż zostanie prawidłowo umieszczona w chwytaku. Ostateczne umieszczenie jest również prowadzone przez drugiego robota UR, UR5, trzymającego kamerę w celu sprawdzenia montażu cegieł. „Następną iteracją jest faktyczne rozpoczęcie montażu projektów, na przykład domu z klocków Lego lub zabawkowej żyrafy, a następnie automatyczne zbudowanie go przez robota” - wyjaśnia Yotto Koga, architekt oprogramowania w firmie Autodesk, podkreślając, że w tym procesie niezbędna jest możliwość pracy tuż obok robota. „Jednym z głównych powodów, dla których wybraliśmy Universal Robots, jest bezpieczeństwo pracy. Mogłem dosłownie podłączyć robota do laptopa, pracować obok niego i szybko iterować nasze eksperymenty, nie martwiąc się, że protokoły bezpieczeństwa spowalniają pracę. To było dla nas bardzo ważne, aby poczynić postępy w tym projekcie.„

Szybki postęp został również ułatwiony przez otwarte interfejsy API robotów UR. „Udało nam się uzyskać dość niską kontrolę nad robotami UR za pomocą strumieniowego interfejsu API przez komunikację TCP, co było kluczowe dla naszych szczególnych potrzeb, ponieważ musieliśmy uzyskać bezpośredni dostęp do robota, omijając własny system operacyjny robota”, wyjaśnia architekt oprogramowania. Jego koleżanka Heather Kerrick opowiada, w jaki sposób projekt HIVE skorzystał również na otwartej architekturze robota. „Budowa ULA oznaczała pracę w wielu różnych językach i środowiskach kodowania w zespołach i urządzeniach. Udało nam się uprościć wszystkie nasze polecenia do jednego ciągu, który mogliśmy wysłać do robota” - mówi. W przypadku naszych większych robotów przemysłowych często wymagane są dodatkowe kroki lub dodatkowe oprogramowanie, aby ominąć wszelkie natywne elementy sterujące wbudowane w robota, co nie ma miejsca w tym przypadku. Język skryptowy dla UR jest również bardzo, bardzo prosty w nauce i obsłudze ”.

Byliśmy naprawdę dumni z naszej zdolności do wzmocnienia pozycji robota, dając mu czujniki i zdolności decyzyjne, a następnie podejmując odpowiednie działania.

Heather Kerrick, Senior Research Engineer
Rewolucja NA budowach

Rewolucja NA budowach

Roboty na budowie są rzadkością, w dużej mierze ze względu na fakt, że tradycyjne roboty przemysłowe muszą pracować w klatkach bezpieczeństwa i nie można ich łatwo przenosić. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa Universal Robots umożliwiają im pracę z ludźmi bez osłon bezpieczeństwa. Umożliwiło to prototyp robotycznego asystenta firmy Autodesk, który można było przenosić między zadaniami, takimi jak wycinanie predefiniowanych elementów płyt kartonowo-gipsowych. Robot współpracujący UR10, Autodesk, USA

Przesuwanie granic percepcji robotyki

Przesuwanie granic percepcji robotyki

„Jedną z najciekawszych rzeczy, których nauczyliśmy się z projektu HIVE, było to, że ludzie z dużym doświadczeniem w robotyce byli bardzo pod wrażeniem tego, co byliśmy w stanie zrobić ze wszystkimi czujnikami, podczas gdy ludzie, którzy nigdy nie pracowali z robotyką, brali to za pewnik. Założyli, że tak działa ta technologia” - opowiada Heather Kerrick, starszy inżynier ds. badań w Laboratorium Robotyki Autodesk. Robot współpracujący UR10, Autodesk, USA

Bezproblemowa integracja technologii głosowej

Bezproblemowa integracja technologii głosowej

Firma Autodesk zbudowała oprogramowanie obsługujące głos, które pozwala operatorowi po prostu powiedzieć UR10, kiedy należy wyciąć płytę gipsowo-kartonową. Robot współpracujący UR10, Autodesk, USA

Uwolnienie innowacji w budownictwie

Uwolnienie innowacji w budownictwie

Celem budowy pawilonu ULA było zapewnienie użytkownikom bezproblemowej integracji między robotyczną produkcją, urządzeniami do noszenia na ciele, śledzeniem RFID i inteligencją wbudowaną w elementy budynku. Projekt HIVE był współpracą między Autodesk Robotics Lab, ICD University of Stuttgart i uczestnikami Autodesk University. Robot współpracujący UR10, Autodesk, USA

Redefiniowanie konstrukcji na miejscu dzięki bezproblemowej integracji

Redefiniowanie konstrukcji na miejscu dzięki bezproblemowej integracji

„Roboty UR były w stanie zaoferować bardzo precyzyjne ruchy i bardzo precyzyjne pomiary, które byłyby trudne do wykonania przez człowieka na miejscu, więc człowiek nie potrzebował tak wielu narzędzi pomiarowych ani sprzętu. Mogli udać się do robota, zdobyć potrzebną część, a następnie zabrać ją z powrotem na plac budowy” - mówi inżynier badawczy Autodesk Heather Kerrick, której zespół z powodzeniem stworzył UL w ciągu trzech dni.
Robot współpracujący UR10, Autodesk, USA

Innowacja na pierwszym miejscu w zakresie bezpieczeństwa - umożliwienie zwinnego eksperymentowania”

Innowacja na pierwszym miejscu w zakresie bezpieczeństwa - umożliwienie zwinnego eksperymentowania”

„Jednym z głównych powodów, dla których wybraliśmy Universal Robots, jest bezpieczeństwo pracy. Mogłem dosłownie podłączyć robota do laptopa, pracować obok niego i szybko iterować nasze eksperymenty, nie martwiąc się, że protokoły bezpieczeństwa spowalniają pracę. To było dla nas bardzo ważne, aby poczynić postępy w tym projekcie” - mówi Yotto Koga, architekt oprogramowania w Autodesk.
Robot współpracujący UR10, Autodesk, USA

Przekształcanie ekspresji artystycznej poprzez usprawnione polecenia

Przekształcanie ekspresji artystycznej poprzez usprawnione polecenia

Otwarta architektura robotów UR ułatwia przesyłanie strumieniowe poleceń. Robot UR10 był w stanie narysować R2D2 zakochany w skrzynce pocztowej za pomocą prostego programu, który nakierował robota na podążanie ścieżkami rysunku wektorowego rzutowanego na płótno.
Robot współpracujący UR10, Autodesk, USA

Rozwiązano problemy z automatyzacją

  • Precyzyjna obsługa i montaż wariantów produktu
  • Przeciąganie przez strumieniowanie poleceń
  • Procesy cięcia włączone za pomocą poleceń głosowych i uczenia maszynowego
  • Ścisła współpraca człowieka z robotem na placu budowy

Kluczowe czynniki wpływające na wartość

  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Otwórz interfejs programowania umożliwiający łatwe przesyłanie strumieniowe poleceń

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Montaż
  • Chwyć i umieść
  • Rysunek Cięcia