--

Jak cobots wspierają eliminację ślepoty

Aurolab

W skrócie

Od pięciu lat roboty uniwersalne są kojarzone z Aurolab, integralną częścią systemów do pielęgnacji oczu Aravind. Jest to organizacja non-profit w Indiach, której produkty są eksportowane do ponad 130 krajów na całym świecie, z ukierunkowanymi rynkami, takimi jak Indie, Afryka, Ameryka Łacińska, Ameryka Środkowa i Azja Południowo-Wschodnia.

Wyzwaniem

Wśród rozwiązań, które Aurolab zapewnia organizacjom pozarządowym i szpitalom na całym świecie, jest ich zestaw do zaćmy, który składa się z produktów stosowanych w chirurgii zaćmy, a także soczewek wewnątrzgałkowych, które pomagają ludziom odzyskać wzrok po operacji.

Precyzja i dokładność były niezwykle istotne dla całego procesu produkcji soczewek wewnątrzgałkowych, dla zadań takich jak przenoszenie materiałów oraz pobieranie i umieszczanie komponentów. W ten sposób Aurolab współpracował z jednym z dystrybutorów Universal Robots w Indiach, GI India Automation and Systems Pvt. Ltd., aby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne.

Aurolab

Branża Medical & Cosmetics
Kraj India
Liczba pracowników 500-1000
Użyty cobot UR5
Zobacz, jak cobots UR radzą sobie z soczewkami Aurolab
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Roboty musiały być bezpieczne i wygodne do obsługi przez personel. Oprócz bezproblemowego dopasowania do siły roboczej, cobots firmy Universal Robots zostały wybrane ze względu na ich przystępność cenową, zmniejszone zużycie energii i bezpieczeństwo, co zapewniło, że ochronny środek zatrzymujący wyłącza zasilanie po przyłożeniu do niego obciążenia.

Niezawodność naszych produktów została zweryfikowana po sprawdzeniu koncepcji pierwszego cobot w Aurolab, po czym dodano siedem kolejnych. Dzięki dodaniu robotów współpracujących do procesu, firma Aurolab odkryła, że nastąpił ogromny 15% wzrost produkcji produktu, z ponad 2 000 000 soczewek rocznie.

Dzięki wizji Aurolab w zrozumieniu korzyści płynących z robotów współpracujących ludzie odnoszą teraz korzyści i szybciej odzyskują swoją wizję.

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Zaspokajanie najważniejszych zadań, które wymagały elastyczności, produktywności i niezawodności
  • Zwiększona produktywność i jakość
  • ROI poniżej 2 lat

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Precyzja powtarzalności 0,1 mm
  • Łatwy, bezpieczny i oparty na współpracy charakter
  • Najniższe koszty eksploatacji - nie wymaga prądu przemiennego i wyjątkowo niskie zużycie energii
  • Może działać bez klatki (z zastrzeżeniem oceny ryzyka stosowania) w obszarach o ograniczonej przestrzeni

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Przenoszenie materiałów
  • Chwyć i umieść