--

Rozwiązanie kamery UR stosowane przez główne studia telewizyjne

Arcam Robotics system

W skrócie

XD Motion oferuje kanały informacyjne jako kompletne rozwiązanie do sterowania kamerą (robotyka - sprzęt - oprogramowanie) z systemem robotycznym Arcam. Rozwiązanie, doceniane już przez europejskie i międzynarodowe kanały telewizyjne za innowacyjność i dużą elastyczność użytkowania, składa się z uniwersalnego ramienia robotów UR10, specjalnego kontrolera, przyjaznego dla użytkownika oprogramowania i kamery nadawczej.

Każdego dnia reżyserzy telewizyjni muszą wykonywać tysiące ruchów kamer dla programów, które reżyserują przy coraz mniejszej liczbie dostępnego personelu. Stawia ich to w bardzo trudnej sytuacji: konieczność jednoczesnego sterowania różnymi kamerami z możliwością powtarzania ruchów. Dlatego ważne jest, aby mieć łatwo programowalnego robota wieloosiowego zdolnego do pracy z ludźmi w całkowitym bezpieczeństwie. Umożliwia to stworzenie systemu, który może sterować wszystkimi kamerami w dowolnym urządzeniu, a tym samym upraszcza pracę w sterowni, centralizuje sterowanie kamerą dla operatorów i pozwala reżyserom osiągnąć charakterystyczny styl w każdym programie.

Arcam Robotics system

Branża Electronics & Technology
Kraj Europe
Liczba pracowników 5-25
Użyte coboty UR10

Rozwiązanie

„To, co sprawia, że nasze rozwiązanie jest wyjątkowe, to to, że stworzyliśmy intuicyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, które optymalizuje wykorzystanie wewnętrznych cech tego robota, a mianowicie jego powtarzalności i precyzji” - wyjaśnia Pascal Gautier, współtwórca systemu ARCAM Robotic System.

XD Motion opracowuje przyjazne dla użytkownika narzędzia do sterowania ruchem kamer zamontowanych na robotach przemysłowych. Po różnych testach wybrali 6-osiowe [ramię robota] Universal Robots UR10 (/%7BlocalLink:32062%7D), które uważają za najlepsze na rynku. Lekkie, łatwe do zaprogramowania i zdolne do dostosowania do potrzeb branży telewizyjnej rozwiązanie XD Motion jest dostarczane ze specjalnie zaprojektowaną aplikacją joystickową, dzięki czemu użytkownicy mogą definiować różne punkty kierunkowe, aby tworzyć pętle.

Według Benoita Dentana, dyrektora generalnego XD Motion, „ta technologia upraszcza stację roboczą operatora sterowni, ułatwia wykonywanie wcześniej złożonych ruchów i pozwala programować oryginalne, nieskończenie powtarzalne ścieżki i przechowywać je całkowicie autonomicznie dla każdego programu”.

System robotyczny Arcam

System robotyczny Arcam

Po 3 latach rozwoju SYSTEM ROBOTYCZNY ARCAM jest obecnie wdrażany w studiach telewizyjnych głównych grup na poziomie międzynarodowym: USA (Riot Games), Chiny (CTV), w Europie (Belgia, Węgry, Słowacja, Szwajcaria itp.), we Francji (LCI, Equidia, Les Echos-Le Parisien itp.) i od początku był wdrażany w Cnews, InfosSport + i Canal+. Studia telewizyjne wybrały rozwiązanie XD Motion w dużej mierze ze względu na jego prostotę obsługi, w szczególności dzięki wbudowanym w system ramionom robota UR, które same w sobie są bardzo łatwe do zaprogramowania.

Kierownik operacyjny Grupy Canal+, Laurent d'Auria, wyjaśnia: „Dzięki temu narzędziu możemy teraz czerpać korzyści z artystycznej wartości dodanej. Innymi słowy; kamera zdolna do nieustannych, różnorodnych ruchów o nieskończonej powtarzalności. Możemy ponownie nagrać lub poprawić podczas naszych transmisji na żywo bez żadnych dodatkowych kosztów pracy fizycznej." XD Motion pracował nad łatwością obsługi oprogramowania sterującego z operatorami Canal+, zapewniając, że rozwiązanie może programować regularne ruchy i działać bez konieczności wprowadzania danych przez operatorów już zajmujących się widokiem z kamery, oświetleniem itp.

Uwolnienie mocy rzeczywistości rozszerzonej

Uwolnienie mocy rzeczywistości rozszerzonej

Robot jest kompatybilny z najnowszymi technologiami rzeczywistości rozszerzonej dzięki skrzynce interfejsu AR SYNC, a także może być zdalnie sterowany za pomocą VPN lub 4G HF w przypadku zdalnych transmisji produkcyjnych. „Na tych kanałach używamy modeli z jednym operatorem, więc operator nie zawsze może bezpośrednio sterować robotem. Możliwość uruchamiania ruchów, które mogą być powtarzane w nieskończoność, jest niewątpliwie zaletą” - dodaje Laurent d 'Auria.

Na tych kanałach używamy modeli z jednym operatorem, więc operator nie zawsze może bezpośrednio sterować robotem. Niewątpliwą zaletą jest możliwość uruchamiania ruchów, które mogą być powtarzane w nieskończoność

Laurent d'Auria, Canal+ Group’s Operations Manager
UR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, FRAUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, FRAUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, FRAUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, FRA

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • System robotyki Arcam zawiera 6-osiowe ramię sterujące ruchem UR10, kamerę nadawczą i interfejs użytkownika kompatybilny z systemami produkcyjnymi IOBOT.
  • Jest w stanie zarządzać różnymi kamerami jednocześnie i może z czasem integrować nowe modele zamienne zgodnie z potrzebami operatora.
  • Powtarzanie identycznych ruchów, programowanie nowych ruchów szybciej i łatwiej, zwiększona stabilność i jakość ruchów, lepsza ergonomia oprogramowania sterującego, integracja rozszerzonej rzeczywistości, możliwość sterowania w zdalnej produkcji.
  • ROI: 7 miesięcy
  • Używany robot współpracujący: UR10

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Optymalizacja techniczna
  • Optymalne wykorzystanie ludzkich umiejętności i waloryzacja tych (operatora i dyrektora)
  • Krótkoterminowa spłata

Zadania rozwiązane przez automatyzację współpracy:

  • Ruch kamery

Skontaktuj się z Universal Robots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...

  • Zwiększ produktywność
  • Dostosuj się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawa samopoczucia i retencji pracowników
  • Pracownicy z powodu niedoborów siły roboczej
Biuro lokalne
  • Universal Robots A/S, o.z.
  • Siemensova 2717/4
  • 13 Praha
Skontaktuj się z nami: +1 844-462-6268