Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, a dzisiejsi studenci muszą zdobywać zupełnie nowe umiejętności w porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami. Automatyzacja redefiniuje tradycyjne sposoby pracy w każdej branży, jednocześnie tworząc miliony nowych miejsc pracy. Jednak bez profesjonalistów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach automatyzacji ten nowy rynek nie będzie mógł się w pełni rozwijać.
Program Edukacyjny Universal Robots wprowadza robotykę współpracującą do sal lekcyjnych, pomagając uczniom rozwijać umiejętności i zdobywać doświadczenie niezbędne, aby odnieść sukces w miejscach pracy przyszłości. Nasze zestawy edukacyjne zapewniają studentom bezpośrednie, praktyczne doświadczenia z zakresu pracy ze sprzętem i oprogramowaniem robotycznym, a nauczycielom – kompletny pakiet materiałów dydaktycznych ułatwiających wprowadzenie do tematyki.
Program dostosowany jest do różnych potrzeb edukacyjnych – od kształcenia zawodowego na poziomie średnim i policealnym po zaawansowane programy edukacyjne i badawcze na uczelniach wyższych. Oferuje wszystko, czego potrzebuje Twoja placówka, aby prowadzić innowacyjne i angażujące kursy z robotyki.

Program Edukacyjny Universal Robots zapewnia instruktorom sprzęt edukacyjny, treści i materiały do szkolenia, oceny i certyfikacji umiejętności swoich uczniów w programach edukacji technicznej i zawodowej na całym świecie.

Universal Robots wspiera organizacje zajmujące się rozwojem kadr, dostarczając branżowy sprzęt, oprogramowanie, akcesoria oraz specjalistyczne materiały szkoleniowe, które pozwalają rozwijać nowe umiejętności potrzebne we współczesnym środowisku produkcyjnym.

Universal Robots wspiera szkolnictwo wyższe, oferując elastyczne i modułowe rozwiązania – od standardowych programów nauczania po zaawansowane badania w dziedzinie robotyki.

Dzięki Programowi Edukacyjnemu UR Twoja placówka zyskuje dostęp do certyfikacji uznawanej w branży – zarówno dla nauczycieli, jak i studentów.
Po ukończeniu Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli, pedagodzy uzyskują uprawnienia do prowadzenia studentów przez program edukacyjny UR Academy oraz do certyfikowania tych, którzy zrealizowali pełny program nauczania UR i zdali egzaminy. Program edukacyjny koncentruje się na rozwijaniu podstawowych kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia kariery w robotyce i automatyzacji.
Dodatkowo, program nauczania UR jest zgodny z wymaganiami zewnętrznych organizacji akredytacyjnych oraz partnerów w obszarze mechatroniki i bezpieczeństwa.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz pobrać broszurę z programem edukacyjnym tutaj
Universal Robots oferuje szeroką gamę modeli cobotów, które odpowiadają na różnorodne potrzeby automatyzacji – od zadań wymagających najwyższej precyzji, po aplikacje wymagające dużego zasięgu i wysokiego udźwigu.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu produkcyjnego. Firmy każdej wielkości – od gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz poprawiać satysfakcję z pracy swoich zespołów produkcyjnych.

Coboty UR odpowiadają na potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać wartość i realizować specyficzne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można konfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu oraz wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołowi produkcyjnemu bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.