<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Plásticos y polímeros

La industria del plástico continúa evolucionando con las demandas de los clientes de procesos de valor añadido adicionales y nuevos procesos como la impresión 3D. Y los robots colaborativos de Universal Robots están ayudando a enfrentar esos desafíos. Un potente software intuitivo permite que los cobots UR se implementen rápidamente y se muevan a nuevas aplicaciones según sea necesario. Con los cobots UR que manejan las tareas repetitivas, los operadores capacitados se liberan para asumir tareas más complejas.

Robots colaborativos en plásticos y polímeros

Robots colaborativos en plásticos y polímeros

Las operaciones de moldeo por inyección y soplado no generan dinero a menos que el molde esté cerrado. Pero las máquinas de carga y descarga son un trabajo aburrido, repetitivo y propenso a lesiones que es un desafío para el personal. Eso lo hace ideal para la automatización. Los brazos robóticos UR están disponibles en una gama de capacidades de alcance y carga útil. Se pueden integrar en las instalaciones existentes con una producción de alta mezcla y bajo volumen que no se puede automatizar de forma rentable con robots tradicionales más grandes.

Los cobots flexibles también se pueden redistribuir en una instalación de fabricación de plásticos para automatizar muchos otros procesos. Estos incluyen procesos secundarios como la degradación, la molienda, la eliminación del esprue y el pulido, así como la aplicación de etiquetas o calcomanías a las piezas de plástico. Los cobots también pueden manejar procesos de ensamblaje, embalaje y paletización, trabajando de forma segura junto con los operadores después de una evaluación de riesgos.

Historias de éxito

Automatización con cobots en moldeo por inyección

Automatización con cobots en moldeo por inyección

Los cobots están transformando el moldeo por inyección en la fabricación de plásticos al automatizar tareas tediosas como el cuidado de máquinas, la colocación de piezas y los controles de calidad. Cobots como el UR5e y el UR10 garantizan tiempos de ciclo consistentes, reducen las tasas de desecho y mejoran la eficiencia. Su flexibilidad permite a los fabricantes cambiar entre líneas de producción de alta mezcla y bajo volumen sin tiempo de inactividad, lo que aumenta significativamente el rendimiento.

Cobots móviles para producción flexible en plásticos

Cobots móviles para producción flexible en plásticos

Los cobots móviles, como el UR5 y el UR10, están revolucionando la fabricación de plásticos en empresas como EVCO Plastics. Al manejar tareas como el ensamblaje, el embalaje y el cuidado de la máquina, los cobots permiten la producción las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su movilidad permite una implementación flexible en varios procesos, lo que mejora la eficiencia de la producción.

Automatización de Precisión para Producción de Alta Mezcla y Bajo Volumen

Automatización de Precisión para Producción de Alta Mezcla y Bajo Volumen

Para las empresas con necesidades de producción de alta mezcla y bajo volumen, los cobots son ideales para manejar tareas repetitivas, como recoger partes de transportadores y ensamblar componentes. Su capacidad para reprogramarse fácilmente los hace perfectos para aplicaciones que requieren cambios frecuentes, lo que aumenta la productividad en operaciones como el moldeo por inyección en AIM Processing.

Automatización ergonómica para la fabricación de trabajo pesado

Automatización ergonómica para la fabricación de trabajo pesado

En industrias como los plásticos, los polímeros, la cerámica y el vidrio, donde los trabajadores a menudo se enfrentan a tareas físicamente exigentes, los cobots proporcionan un alivio ergonómico. Los cobots automatizan el manejo de artículos grandes y delicados como láminas de vidrio o plásticos moldeados, mejorando la seguridad de los trabajadores y aumentando la productividad al operar continuamente sin fatiga.

Elije el robot colaborativo adecuado para tus aplicaciones

Hay disponible una gama de modelos Universal Robots para abordar las necesidades de automatización, desde tareas de precisión hasta requisitos de largo alcance y alta carga útil.

UR7e-920

UR7e-920

Carga útil de 7.5 kg, alcance de 920 mm, impulsado por controladores CB7
Carga útil
7.5 kg
Alcance
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carga útil de 12.5 kg, alcance de 1300 mm, impulsado por controladores CB7
Carga útil
12.5 kg
Alcance
1300 mm
UR20-1750

UR20-1750

Carga útil de 20-25 kg con un alcance de 1750 mm
Carga útil
20 kg
Alcance
1750 mm
Carga útil ampliada
25 kg

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Probado. Confiable.

Probado. Probado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.

Contacta con nosotros

Miles de empresas confían en los robots colaborativos de UR para...

· Incrementa la productividad
· Adaptarse a la demanda cambiante de productos
· Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
· Personal a través de la escasez de mano de obra