<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Saltar al contenido principal

Médicos y cosméticos

Con una implementación fácil, la configuración del robot para aplicaciones médicas y cosméticas generalmente se mide en horas o días, no en semanas. Los brazos robóticos colaborativos ligeros se pueden mover fácilmente de un proceso a otro en carros móviles, y un solo robot a menudo puede atender varias máquinas.

Robots colaborativos en medicina y cosmética

Robots colaborativos en medicina y cosmética

A medida que los ciclos de vida de los productos médicos y cosméticos se reducen, la automatización colaborativa proporciona agilidad de fabricación. Los brazos robóticos de Universal Robots se pueden utilizar para maximizar la producción y garantizar una calidad constante. Los cobots se utilizan en toda la industria para atender máquinas y transportadores, ensamblar con precisión dispositivos y productos y kits y empaquetar artículos en blísteres, cajas de cartón o palés.

Los cobots te ayudan a reducir el riesgo de contaminación humana en procesos sensibles y entornos limpios. Los robots también pueden liberar a los trabajadores de los trabajos de manipulación de materiales en operaciones polvorientas, ruidosas y de alta vibración, lo que les permite pasar a tareas de mayor valor. Y con los sistemas de visión aprobados por UR+, los cobots pueden realizar inspecciones de calidad detalladas.

Historias de éxito

Automatización de robots en la fabricación de cosméticos

Automatización de robots en la fabricación de cosméticos

Los cobots están revolucionando las industrias de cosméticos y bienes de consumo al automatizar tareas repetitivas e intensivas en mano de obra, como la recolección, la colocación y el embalaje. Ya sea que manipule maquillaje, productos para el cuidado de la piel u otros productos envasados, los cobots garantizan precisión, flexibilidad y ahorro de costos. La implementación de cobot móvil permite cambios rápidos entre líneas de productos, lo que aumenta la eficiencia de la producción y el control de calidad al tiempo que reduce los costos de mano de obra manual.

Envasado y paletizado de fin de línea en Farmacéutica y Cosmética

Envasado y paletizado de fin de línea en Farmacéutica y Cosmética

En las industrias farmacéutica y cosmética, los cobots están automatizando procesos clave de fin de línea, como la paletización y el envasado de blísteres. Los cobots agilizan el envasado de medicamentos, cosméticos y productos de cuidado personal, reduciendo el trabajo manual y mejorando la eficiencia de la producción. Ya sea que manipule cajas o blísteres delicados, los cobots ofrecen una implementación flexible en diferentes líneas de productos, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando entornos de trabajo seguros y ergonómicos para los empleados.

Precisión en la fabricación de dispositivos médicos

Precisión en la fabricación de dispositivos médicos

En la fabricación de dispositivos médicos, el manejo preciso de componentes diminutos es crucial. Los cobots se utilizan para tareas como el pick and place y el moldeo por inyección, lo que garantiza la precisión en la producción de piezas intrincadas. La flexibilidad de seis ejes del robot le permite manejar movimientos complejos y componentes pequeños con facilidad, mejorando la consistencia de la producción y reduciendo el tiempo de inactividad. Los cobots son especialmente valiosos para automatizar operaciones de producción de alta mezcla y bajo volumen comunes en la industria de dispositivos médicos.

Automatización de laboratorio para análisis de muestras en productos farmacéuticos y diagnósticos

Automatización de laboratorio para análisis de muestras en productos farmacéuticos y diagnósticos

En los laboratorios farmacéuticos y de diagnóstico, los cobots están mejorando la velocidad y la precisión del análisis de muestras. Los cobots automatizan tareas como la clasificación y preparación de muestras para el análisis, manejando mayores volúmenes sin personal adicional. Estos robots trabajan de forma segura junto con los técnicos de laboratorio, lo que reduce el riesgo de contaminación y garantiza tiempos de respuesta más rápidos, lo que los hace ideales para aplicaciones en el manejo de muestras de sangre, químicas o biológicas.

Elija el robot colaborativo adecuado para sus aplicaciones

Hay disponible una gama de modelos Universal Robots para abordar las necesidades de automatización, desde tareas de precisión hasta requisitos de largo alcance y alta carga útil.

UR7e-920

UR7e-920

Carga útil de 7.5 kg, alcance de 920 mm, impulsado por controladores CB7
Carga útil
7.5 kg
Alcance
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carga útil de 12.5 kg, alcance de 1300 mm, impulsado por controladores CB7
Carga útil
12.5 kg
Alcance
1300 mm
UR20-1750

UR20-1750

Carga útil de 20-25 kg con un alcance de 1750 mm
Carga útil
20 kg
Alcance
1750 mm
Carga útil ampliada
25 kg

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Probado. Confiable.

Probado. Probado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.

Contacta con nosotros

Miles de empresas confían en los robots colaborativos de UR para...

· Incremente la productividad
· Adaptarse a la demanda cambiante de productos
· Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
· Personal a través de la escasez de mano de obra