El fabricante suizo de cocinas Franke quería racionalizar su producción de fregaderos de cocina para reducir costes e impulsar la competitividad. Eligieron un robot UR5 para ayudar con tareas de producción repetitivas y de bajo impacto dentro de un área confinada. La solución UR5 ha superado todas las expectativas y ayuda a producir 10.000 unidades al año.
Franke produce más de 10.000 fregaderos de cocina al año. Después de presionar la unidad de fregadero de aluminio, los bloques de montaje se pegan a cada lado. La tarea repetitiva podría automatizarse, ahorrando pegamento y reduciendo la probabilidad de error humano al pegar los bloques de montaje. El desafío clave fue identificar una solución que pudiera dispensar el pegamento y unir los bloques de montaje en todos los lados.

La solución se basó en un brazo robótico UR5 de Universal Robots. Garantizaba un funcionamiento seguro y flexible sin necesidad de pantallas y podía girar 360 grados, perfecto para el desafío de montar los bloques en todos los lados. La solución UR5 ofrece una precisión milimétrica y utiliza solo la cantidad de pegamento especificada previamente para cada unión. Esto ahorra a Franke existencias inutilizables/dañadas y materiales desperdiciados.
Al aprovechar una solución UR5 de Bachmann Engineering, Franke ha liberado valiosos recursos de la empresa. Ahora, los empleados pueden agregar valor a otros pasos en el proceso de producción al tiempo que aumentan su satisfacción laboral general al darles tareas más interesantes y variadas. El UR5 entró en producción en noviembre de 2011 y ha operado sin parar desde entonces. Franke ahora está estudiando formas de desplegar robots UR en otros lugares para trabajar codo con codo con el personal.
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...