<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Saltar al contenido principal

Robots colaborativos de Universal Robots

Los robots colaborativos de Universal Robots están diseñados para ofrecer un rendimiento de nivel industrial, con cargas útiles de hasta 35 kg, un alcance de hasta 1750 mm y una implementación en cuestión de minutos. Con la confianza de industrias como la electrónica, la fabricación de metales, la logística y la educación, nuestras soluciones de brazos robóticos colaborativos ayudan a los fabricantes a aumentar la productividad, reducir el tiempo de inactividad y acelerar el retorno de inversión (ROI).

Robots colaborativos de la g-Series

La g-Series es la séptima generación de robots de Universal Robots dentro de la plataforma Gen 7. Lleva la conectividad de alimentación, datos y seguridad directamente a la brida de la herramienta, para simplificar y acelerar la integración.

Robots colaborativos de la serie UR

La serie UR ofrece una automatización colaborativa confiable en una amplia variedad de entornos, manteniendo la calidad excepcional que caracteriza a Universal Robots.

Robots colaborativos de la e-Series

La e-Series ofrece automatización colaborativa confiable en más entornos, manteniendo la calidad por la que Universal Robots es reconocida.

Diferenciales de nuestros Cobots

Con la confianza de empresas líderes en el mercado mundial

Con 100.000 cobots vendidos en todo el mundo, Universal Robots ayuda a los líderes de la industria a transformar sus operaciones, impulsando la productividad, mejorando la calidad y acelerando el retorno de inversión. Nuestras soluciones de automatización colaborativa son elegidas por empresas que exigen rendimiento, confiabilidad y resultados medibles.

La solución completa

Los robots colaborativos de Universal Robots se entregan como una plataforma flexible: listos para operar, pero necesitan una herramienta específica para cada aplicación. UR+ ofrece herramentales finales certificados, sistemas de visión y software para una integración rápida y sin complicaciones.

Empezar

Prueba nuestra capacitación en línea gratuita, nuestro creador de aplicaciones en línea o reserva una demostración en el sitio de un robot colaborativo hoy mismo. Descubre cómo los robots colaborativos (o cobots) rentables, seguros y flexibles están haciendo que la automatización sea más fácil que nunca para las empresas de todos los tamaños.

Soluciones para automatización

Soluciones de automatización para una amplia variedad de tareas.