线缆尾夹支架

描述

您可以安装线缆应力消除支架来防止 OEM Control Box 中产生线缆应力。 使用示教盒时,在正常操作情况下,支架可以提供线缆应力消除。

 

OEM Control Box 交流电

安装和使用线缆应力消除支架

1. 取下索环 2. 取下螺丝

3. 使用酒精溶液清洁区域,并让酒精蒸发 4. 撕下胶布上的保护膜
 

5. 使用随附的螺丝对齐支架 6. 拧紧随附的螺丝(扭矩 1Nm)

7. 连接 TP 线缆 8. 使用随附的扎带固定 TP 线缆

 

OEM Control Box 直流电

安装和使用线缆应力消除支架
1. 取下索环 2. 使用酒精溶液清洁区域,并让酒精蒸发。
3. 撕下胶布上的保护膜 4. 使用螺丝孔对齐支架
5. 连接 TP 线缆

6. 使用随附的扎带固定 TP 线缆