Ansvar och avsedd användning
Ansvarsfriskrivning
| Beskrivning |
All information i denna handbok ska inte tolkas som en garanti från UR att industriroboten inte kommer att orsaka skada, även om industriroboten följer alla säkerhetsinstruktioner och all information för användning.
|
Avsedd användning
| Beskrivning |
Om roboten inte används i enlighet med avsedd användning kan det leda till farliga situationer.
Denna produkt är endast avsedd för användning med UR OEM-manöverenheten, för vilken det inte finns några certifieringar. Se användarmanualen för den tillämpliga robotmodellen för deklarationen om inkorporering (DOI). Använd inte produkten med standardstyrenheter från UR, eftersom detta ogiltigförklarar alla certifieringar. Universal Robots är industrirobotar avsedda för att hantera verktyg/ändeffektorer och installationer, eller för att bearbeta eller förflytta komponenter eller produkter. Se produktspecifikationerna för information om de förhållanden under vilka roboten ska användas.
Alla UR-robotar är utrustade med säkerhetsfunktioner som är utformade för att möjliggöra kollaborativa applikationer, där robotapplikationen arbetar tillsammans med en människa. Inställningarna för säkerhetsfunktionen måste konfigureras till lämpliga värden enligt riskbedömningen av robottillämpningen.
Eftersom denna produkt är avsedd att användas med UR OEM-manöverenheten finns det inga certifieringar. För att kunna använda UR:s säkerhetsfunktioner krävs att applikationen uppfyller kraven för EMC. EMC-kompatibilitet är grundläggande för att UR:s säkerhetsfunktioner ska fungera effektivt.
Samarbetsdrift är endast avsedd för riskfria tillämpningar, där hela tillämpningen, inklusive verktyg, arbetsstycke, hinder och andra maskiner har låg risk enligt riskutvärderingen för den specifika tillämpningen.
|
|
Om UR-robotar eller UR-produkter används på annat sätt än vad som är avsett kan det leda till personskador, dödsfall och/eller egendomsskador. Använd inte UR-roboten eller produkter för någon av nedanstående oavsiktliga användningar och tillämpningar:
ALLA EVENTUELLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIG ANVÄNDNING. |
|
Ändra inte roboten. Modifiera eller ändra inte ändkåporna i e-Serien. En ändring kan skapa oförutsedda risker. All auktoriserad demontering och återmontering ska göras på ett UR-servicecenter, eller kan göras enligt den senaste versionen av alla relevanta servicemanualer av yrkeskunniga personer. |
|
Underlåtenhet att beakta de extra risker som uppstår på grund av räckvidd, nyttolast, vridmoment och hastigheter i samband med robotanvändning, kan leda till personskador eller dödsfall.
|