Robotkablar

Beskrivning

I detta avsnitt listas robotkablarna i e‑-serien och varningar ges mot felaktigt val av kabel och användning av inkompatibla kablar.

 
Varningar

 

    Installation och/eller underhåll av utrustning som är ansluten till en strömkälla kan leda till personskador eller dödsfall på grund av elektriska stötar.

  • Koppla bort utrustningen från strömkällan innan installations- eller underhållsarbeten utförs.

    Felaktigt val, användning eller anslutning av kablar kan leda till strömavbrott i robotarmen.

  • Förläng inte anslutningen genom att koppla ihop mer än en kabel mellan manöverskåpet och roboten.

    Om basflänskabeln ansluts direkt till ett manöverskåp kan det leda till skador på utrustning och egendom.

  • Anslut inte basflänskabeln till manöverskåpet.

  • Använd alltid en UR-robotkabel för att ansluta basflänsen till manöverskåpet.

    Om roboten inte används i enlighet med avsedd användning kan det leda till farliga situationer.

  • Läs och följ de rekommendationer för avsedd användning och de specifikationer som finns i användarmanualen.

 

 

 
Objekt 200145 200146 165100 165101 166100 166101
Kabeltyp Standard (svart)

Hög flexibilitet

(blå)

Längd 1 m 2 m 6 m 12 m 6 m 12 m
Material PVC PUR
Diameter 12,1 mm 13,4 mm
Vridning n/a ±30°/m
Max hastighet n/a 120 m/min
Maximal acceleration n/a 10 m/s²
Max dragspänning statisk 7N/mm² 50N/mm²
dynamisk 10,3 N/mm² 20N/mm²
Böjning radie 7 x d (statisk installation)

4 x d (statisk installation)

8 x d (dynamisk installation)

cykler n/a

5Mil

vid 8 x d

Kopplingscykler 500