Första uppstart
| Beskrivning |
Den första uppstarten är den inledande sekvensen av åtgärder som du kan vidta med roboten efter montering. Denna inledande sekvens kräver att du:
|
|
Underlåtenhet att verifiera nyttolast och installation innan robotarmen startas kan leda till personskador och/eller materiella skador.
Felaktiga inställningar för nyttolast och installation hindrar robotarmen och manöverskåpet från att fungera korrekt.
Om roboten startas vid låga temperaturer kan detta leda till försämrad prestanda eller driftstopp på grund av att oljans och fettets viskositet påverkas av temperaturen.
|
Startar roboten
| Starta roboten |
När roboten startas slås manöverskåpet på och skärmen laddas på TP-skärmen.
|
Ange serienumret
| Infoga serienumret |
Om du installerar din robot för första gången måste du ange det serienummer som finns på robotarmen. Det här förfarandet krävs även när du installerar om programvaran. Till exempel när du installerar en programuppdatering. |
|
|
Det kan ta några minuter innan startskärmen laddas.
|
Kontrollera installationen
| Kontrollera robotens montering |
Monteringsinställningarna anger om roboten är monterad vertikalt, horisontellt eller i vinkel. Detta gör att roboten kan avgöra tyngdkraftens riktning, vilket möjliggör smidiga och precisa rörelser. På den här skärmen kan du också ange robotbasens orientering i förhållande till betraktaren, vilket ger roboten ett korrekt utseende i visualiseringarna. |
|
|
Verifiera alltid att både den aktiva nyttolasten och den aktiva installationen är korrekta innan du startar robotarmen. Om inställningarna är felaktiga kommer inte robotarmen och manöverskåpet att fungera korrekt och de kan utgöra en fara för personer och utrustning. Kontrollera att robotarmen inte rör vid något föremål (t.ex. ett bord) eftersom en kollision mellan robotarmen och ett hinder kan skada ledens växellåda. |
|
|
Så här ändrar du monteringsinställningarna för robotarmen:
|
|
| Kontrollera aktiv nyttolast |
När du startar robotarmen kopplas bromssystemet ur, vilket gör att du kan börja röra robotarmen och använda PolyScope X. Innan du slår på strömmen till robotarmen måste du kontrollera att rätt aktiv nyttolast är konfigurerad.
Du kan nu låsa upp bromsarna och börja röra robotarmen. |
Starta robotarmen
| Så här startar du roboten |
När robotarmen startas kopplas bromssystemet bort, vilket gör att du kan börja flytta robotarmen och använda PolyScope X.
|
|
Testa fäste och nyttolast med frikörning
Stänga av roboten
| Stänga av robotarmen |
Oväntad start och/eller rörelse kan leda till personskada.
Nu kan du:
|