Behörigheter

Beskrivning

Tillgången till skärmarna Networking, URCap Management och Updating PolyScope X är begränsad som standard för att förhindra obehöriga ändringar i systemet. Du kan ändra behörighetsinställningarna så att du får åtkomst till dessa skärman. Ett Admin-lösenord krävs för att få åtkomst till Behörigheter.

 

För att komma åt Behörigheter
  1. Öppna Hamburger-menyn och välj Inställningar.

  2. Navigera till Säkerhet och tryck på Behörigheter.

 

Ytterligare systembehörigheter

Du kan också låsa några viktiga skärmar/funktioner med Admin-lösenordet. I fönstret Behörigheter i avsnittet Säkerhet i menyn Inställningar kan du ange vilka ytterligare skärmar som ska skyddas av adminlösenordet och vilka skärmar som ska vara tillgängliga för alla användare. Följande skärmar/funktioner kan låsas som tillval:

  • Nätverksinställningar

  • Uppdatera inställningar

  • URCaps-avsnittet i Systemhanteraren

  • UR Connect

 

Aktivera/avaktivera systembehörigheter
  1. Åtkomstbehörighet enligt tidigare beskrivning. De skyddade skärmarna visas i listan under Behörigheter.

  2. För önskad skärm, skjut vippströmbrytaren På/Av till läget På för att aktivera den.

  3. För att inaktivera önskad skärm, skjut vippströmbrytaren På/Av till läget Av.

Skärmen låses igen när reglaget är i Av-läge.