Första uppstart
| Beskrivning |
Den första uppstarten är den inledande sekvensen av åtgärder som du kan vidta med roboten efter montering. Denna inledande sekvens kräver att du:
|
|
Underlåtenhet att verifiera nyttolast och installation innan robotarmen startas kan leda till personskador och/eller materiella skador.
Felaktiga nyttolast- och installationsinställningar förhindrar att robotarmen och manöverskåpet fungerar korrekt.
Att starta roboten i lägre temperaturer kan resultera i lägre prestanda, eller stopp, på grund av temperaturberoende olje- och fettviskositet.
|
Startar roboten
| Starta roboten |
När roboten startas slås manöverskåpet på och skärmen laddas på TP-skärmen.
|
Ange serienumret
| Infoga serienumret |
Om du installerar din robot för första gången måste du ange det serienummer som finns på robotarmen. Det här förfarandet krävs även när du installerar om programvaran. Till exempel när du installerar en programuppdatering. |
|
|
Det kan ta några minuter innan startskärmen laddas.
|
Starta robotarmen
| Så här startar du roboten |
När robotarmen startas kopplas bromssystemet bort, vilket gör att du kan börja flytta robotarmen och använda PolyScope X.
|
När robotarmens tillstånd ändras från Viloläge till Normal kontrolleras sensordata mot den konfigurerade monteringen av robotarmen. Om monteringen är verifierad trycker du på START för att fortsätta att lossa alla ledbromsar och förbereda robotarmen för drift.
|
Stänga av roboten
| Stänga av robotarmen |
Oväntad start och/eller rörelse kan leda till personskada.
Nu kan du:
|