Uporaba gumbov 3PE

Uporaba 3PE

 

Navodila za izvajanje programa

  1. V vmesniku PolyScope preverite, da je robot v Ročnem načinu, ali pa preklopite v Ročni način.

  2. Ohranite rahel pritisk gumba 3PE.

  3. V vmesniku PolyScope se dotaknite možnosti Predvajaj za izvajanje programa.

  4. Program se izvaja v primeru, če je robotova roka v začetnem položaju programa.

    Če robotova roka ni v začetnem položaju programa, se prikaže zaslon Premik robota na položaj.

Navodila za zaustavitev programa

  1. Sprostite gumb 3PE, ali v vmesniku PolyScope izberite Zaustavitev.

Navodila za začasno zaustavitev programa

  1. Sprostite gumb 3PE, ali se v vmesniku PolyScope dotaknite Premor.

    Če želite nadaljevati izvajanje programa, pritisnite in pridržite gumb 3PE in se v vmesniku PolyScope dotaknite Nadaljuj.