Certifikati

Opis

V tem razdelku so podane informacije o veljavnih certifikatih in deklaracijah za robote Universal Robots s krmilniki OEM.

Material za prevoz

Palete za prevoz robotov Universal Robots, ki nam jih priskrbijo dobavitelji, so skladne z zahtevami ISMPM-15 za izdelavo lesene embalaže in so označene v skladu s to shemo.

Potrdilo o kakovosti Roboti Universal Robots so podvrženi nenehnim notranjim preizkusom in testnim postopkom na koncu proizvodne linije. Preizkusi UR so pod nenehnim nadzorom in se nenehno izboljšujejo.
Deklaracije v skladu s smernicami EU

Roboti Universal Robots so certificirani v skladu z naslednjimi uredbami.

  • 2006/42/EC – Direktiva o strojih (MD)
    V skladu z Direktivo o strojih 2006/42/EC, so roboti Universal Robots delno sestavljeni stroji, zato kot takim ni nameščena oznaka CE.
  • 2012/19/EU – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)
    Če potrebujete več informacij o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme, glejte 7. poglavje, Odstranjevanje in okolje v uporabniškem priročniku za robota.