Izjava za vgradnjo
| Izjava o vgradnji EU (DOI) (v skladu z aneksom II B smernice 2006/42/EC) | |
|---|---|
| Proizvajalec |
Univerzalni roboti A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Danska |
| Oseba v skupnosti, pooblaščena za sestavljanje tehnične datoteke |
David Brandt Tehnolog, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Opis in identifikacija delno sestavljenega stroja oz. strojev | |
|
Izdelek in delovanje: |
Industrijski robot, večosni manipulator s krmilno omarico OEM in z ali brez programirne enote (s 3PE ali brez). Delovanje določi popolnoma sestavljen stroj (uporaba robota ali celice s končnim efektorjem, predvideno uporabo in programom). Spodnji citirani dokumenti in ta izjava vključujejo: Veljavno od oktobra 2020: Programirne enote z napravo za omogočanje 3-položajnega delovanja (3PE TP) in standardne programirne enote. Veljavno od maja 2021: Izboljšanje specifikacije za UR10e na 12,5 kg največje obremenitve. |
|
Model : |
Roboti e-Series z AC- ali DC-krmilniki OEM, vključno s tem: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Serijska številka: |
Od XY 235000000 in višje leto e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (obremenitev 10 kg), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e zaporedno številčenje, ponastavljeno na 0 vsako leto |
| Vključitev: | Roboti Universal Robots e-Series OEM (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e in UR16e) se smejo dati v uporabo le, če so integrirani v popolno zaključeni stroj (uporaba robota ali celice), ki je skladen z določili Direktive o strojih in drugimi veljavnimi direktivami. |
|
Izjavljamo, da zgornji izdelki, v namene, za katere so dobavljeni, izpolnjujejo naslednje direktive, kot je razloženo spodaj: Ko je ta delno sestavljen stroj integriran in postane popolno sestavljen stroj, je integrator odgovoren za to, da popolno sestavljeni stroj izpolnjuje vse veljavne direktive, da se nanj namesti oznaka CE in da se priloži izjava o skladnosti (DOC). |
|
|
I. Direktiva o strojih 2006/42/ES |
Izpolnjene so naslednje ključne zahteve: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 s 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, Priloga VI. Izjavljamo, da je relevantna tehnična dokumentacija zbrana v skladu z delom B priloge VII Direktive o strojih. |
|
II. Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU |
Sklicujte se na LVD in spodaj navedene usklajene uporabljene standarde. |
|
Sklicujte se na uporabljene usklajene standarde po Členu 7(2) Direktive o strojih (MD in LV) in 6. členu direktive EMC: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008, kot je primerno |
(I) (II) EN 60204-1:2018, kot je primerno |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Sklici na druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| Proizvajalec oz. pooblaščeni zastopnik proizvajalca bo predal relevantne informacije o delno sestavljenem stroju na utemeljeni poziv s strani državnih organov. | ||
| Odobritev popolnega sistema zagotavljanja kakovosti s strani organa Bureau Veritas: certifikat ISO 9001 #DK015892 in certifikat ISO 45001 #DK015891. | ||