Čistenie vášho robota

Každodenné čistenie

Prach, špinu či olej môžete z ramena robota a/alebo prenosného terminálu odstrániť handričkou a jedným z týchto čistiacich prostriedkov: voda, 70 % izopropylalkohol, 10 % etanol alebo 10 % benzín. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Neovplyvňujú však funkciu, použitie ani životnosť kĺbu.

Dodatočné čistenie

Vzhľadom na zvýšené požiadavky na čistenie robota v súčasnej situácii odporúča spoločnosť Universal Robots čistenie 70 % izopropylalkoholom (dezinfekčným alkoholom).

  1. Utrite robota dôkladne vyžmýkanou handrou z mikrovlákna a 70 % izopropylalkoholom.
  2. Nechajte 70 % izopropylalkohol pôsobiť 5 minút a potom robota očistite bežným spôsobom.

NEPOUŽÍVAJTE BIELIDLO. Nepoužívajte žiadny riedený čistiaci prípravok obsahujúci bielidlo.