Popis produktu
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device je prenosný terminál Universal Robots so zabudovanou funkciou trojpolohového pomocného zariadenia.
Aktivačné tlačidlá sú na spodnej strane Prenosného terminálu, ako je znázornené nižšie. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.
| 1 | Tlačidlo napájania | 2 | Tlačidlo núdzového zastavenia |
| 3 | Port USB (s krytom proti prachu) | 4 | Tlačidlá 3PE |
Pod obomi tlačidlami 3PE je znázornený symbol voľného chodu robota, ako je uvedené na obrázku nižšie.
Ak Teach Pendant with 3-Position Enabling Device nebude nainštalované správne, môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo objektu.
- The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.
Použitie produktu
The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.
Súčasti
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device pozostáva z nasledujúcich súčastí:
- 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable
Požiadavky
Systémový softvér robota, ktorý používa prenosný terminál 3PE, musí byť novší ako V5.8.0
Inštalácia Teach Pendant with 3-Position Enabling Device do systému robota s verziou softvéru nižšou ako V5.8.0 môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo objektu.
- Pred inštaláciou Teach Pendant with 3-Position Enabling Device si skontrolujte verziu systémového softvéru.