Bezpečnostný kontrolný súčet

Popis

Ikona Bezpečnostný kontrolný súčet zobrazuje aktívnu konfiguráciu zabezpečenia. Kontrolný súčet sa zmení vtedy a len vtedy, ak sa zmení bezpečnostná konfigurácia.

Ikona má tri stavy/vzhľady:

  • Symbol ruky označuje , že riadenie prebrala riadiaca stanica a prevádzkový režim je nastavený na manuálny.

  • Vrtivý symbol označuje , že riadiaca stanica má kontrolu a že prevádzkový režim je nastavený na automatický.

  • Systém s diaľkovým pripojením znamená , že ovládanie prebieha mimo stanice.

„Bezpečnostný kontrolný súčet“ je jediné menu s neoznačenou ikonou .

Obrazovka „Prehľad bezpečnosti“ je rozdelená na dve časti:

  • Ľavá strana je menšia a obsahuje nasledujúce nastavenia bezpečnostných prvkov:

    Výber režimu

    Limity robota

    Spoločná pozícia

    Kĺbová rýchlosť

    Roviny

    Poloha nástroja

    Smer nástroja

    V/V

    Hardvér

    Bezpečné bývanie

    Trojpolohové

     
  • Na pravej strane sa nachádzajú tabuľkové údaje o nastavení jednotlivých bezpečnostných prvkov.

 

Prístup k prehľadu bezpečnosti
  1. Kliknite na ikonu bezpečnostného kontrolného súčtu.

  2. Kliknite na Výber režimu na ľavej strane.

  3. V časti Vyberte prevádzkový režimzaškrtnite buď Ručný alebo Automatický .