Hardvér

Popis

V časti Hardvér môžu používatelia vybrať typ prenosného terminálu (TP) pripojeného k ich robotu. Sú k dispozícii nasledovné možnosti:

  • 3PE zapnuté. Prenosný terminál s trojpolohovým pomocným zariadením (3PE TP)

  • Žiadny. To umožňuje bezpečné zapnutie robota bez pripojenia prenosného terminálu k riadiacej skrinke.

Z bezpečnostných dôvodov sa robot nespustí, ak sa výber nezhoduje s pripojeným hardvérom.

 

 

Účel možnosti „Žiadny“

Možnosť Žiadny podporuje nastavenia, kde nie je potrebný alebo fyzicky prítomný prenosný terminál, čo umožňuje efektívnejšie a flexibilnejšie nasadenie, najmä v automatizovaných alebo diaľkovo ovládaných prostrediach.

Užívateľom prináša tri kľúčové výhody:

  • Podporuje konfigurácie bez hlavy, kde sa nepoužíva prenosný terminál.

  • Zjednodušuje hardvérové požiadavky pre minimálne nastavenia.

  • Zlepšuje flexibilitu spustenia tým, že odstraňuje závislosť na prítomnosti prenosného terminálu.

 

Pre prístup k možnosti „Žiadny“
  1. Kliknite na Hardvér v ľavom paneli obrazovky aplikácie Bezpečnosť.

  2. Odomknite hlavnú obrazovku v pravom hornom rohu, zadajte svoje bezpečnostné heslo a Potvrďte.

  3. Na centrálnom paneli ťuknite na pole prenosný terminál a vyberte možnosť Žiadny.

     

 

  1. Kliknite na Použiť vedľa tlačidla Zamknúť na hlavnej obrazovke.

  2. Kliknite na Aplikovať a reštartovať v okne Použiť bezpečnostnú konfiguráciu.

  3. Zobrazí sa okno Potvrdenie použitej bezpečnostnej konfigurácie, kde môžete buď Vrátiť alebo Potvrdiť konfiguráciu.