Curățarea robotului
Curățarea zilnică
Puteți șterge orice urmă de praf/murdărie/ulei observată pe brațul robot și/sau dispozitivul de învățare cu o lavetă și unul dintre următorii agenți de curățare: apă, alcool izopropilic 70%, alcool cu 10% etanol sau soluție de naftalină 10%. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Acest lucru nu afectează funcționarea, utilizarea sau durata de viață a articulației.
Curățarea suplimentară
Datorită accentului adăugat pe curățarea robotului, Universal Robots recomandă curățarea cu alcool izopropilic 70% (alcool dezinfectant).
- Ștergeți robotul cu o lavetă din micro fibre răsucite și alcool izopropilic 70% (alcool dezinfectant).
- Lăsați soluția de alcool izopropilic 70% pe robot timp de 5 minute, iar apoi curățați robotul utilizând procedura standard de curățare.
NU UTILIZAȚI PRODUSE PE BAZĂ DE CLOR. A nu se folosi soluție de curățare pe bază de clor, indiferent de concentrație.