Descrierea produsului
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device este un Universal Robots Dispozitiv de învățare cu un buton de activare cu 3 poziții încorporat.
Butoanele de activare sunt pe spatele dispozitivului de învățare, așa cum este ilustrat mai jos. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.
| 1 | Buton de alimentare | 2 | Buton oprire de urgență |
| 3 | Port USB (echipat cu apărătoare de praf) | 4 | Butoane 3PE |
Sub fiecare buton se află un simbol cu modul Deplasare liberă robot, așa cum este ilustrat mai jos.
Instalarea neadecvată a Teach Pendant with 3-Position Enabling Device poate conduce la deteriorarea echipamentului sau a robotului.
- The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.
Modul de utilizare a produsului
The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.
Componente
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device este alcătuit din următoarele componente:
- 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable
Cerințe
Software-ul sistemului robotului la utilizarea împreună cu Dispozitivul de învățare 3PE trebuie să fie mai recent decât V5.8.0
Instalarea unui Teach Pendant with 3-Position Enabling Device într-un sistem robotic ce utilizează o versiune software mai veche de V5.8.0 poate conduce la deteriorarea echipamentului sau a robotului.
- Verificați versiunea de software a sistemului înainte de a instala Teach Pendant with 3-Position Enabling Device.