Integrare și responsabilitate

Descriere

Informațiile din acest manual nu acoperă modul de proiectare, instalare și operare a aplicației robotice complete și nici toate echipamentele periferice ce pot influența siguranța aplicației. Aplicația robotică trebuie să fie proiectată și instalată în conformitate cu cerințele de siguranță stabilite de standardele și reglementările relevante ale țării în care este instalat robotul.

 

Persoanele care integrează robotul UR sunt responsabile pentru a se asigura că reglementările aplicabile în țara în cauză sunt respectate și că orice riscuri induse de aplicația robotului sunt reduse în mod adecvat. Aceasta include, dar nu se limitează la:

  • Asigurarea conformității cu EMC

  • Efectuarea unei evaluări de risc pentru întreg sistemul robotului

  • Interfața cu alte utilaje și dispozitive de siguranță suplimentare, dacă sunt necesare conform analizei riscurilor

  • Configurarea corectă a setărilor de siguranță în software

  • Asigurarea faptului că măsurile de siguranță nu sunt modificate

  • Validarea faptului că aplicația robotului este proiectată, instalată și integrată

  • Specificarea instrucţiunilor de folosire

  • Marcarea instalării robotului cu simbolurile necesare și cu informațiile de contact ale integratorului

  • Păstrarea întregii documentații; inclusiv evaluarea riscului aplicației, acest manual și documentația suplimentară relevantă