Produsul dvs.

Produs

Dispozitivul de extindere a razei de acțiune montat pe bază, 40m, este un accesoriu utilizat pentru a extinde lungimea cablului dintre robot și controler. Include un cablu de 40 de metri (alimentare și comunicare) și repetitoare de semnal activ - unul la robot și celălalt la controler - pentru o performanță stabilă pe distanțe mari. Este proiectat pentru controlere OEM cu aplicații de sudare, la care este necesară o distanță mai mare între robot și controler.

 

Dispozitivul de extindere a razei de acțiune montat pe bază, 40m, este compatibil cu UR3e, UR5e și UR7e.

 

Dispozitivul de extindere a razei de acțiune montat pe bază este alcătuit din următoarele componente: 

  1. Cablu de extindere a razei de acțiune, 40 de metri.

  2. Caseta de extindere a razei de acțiune, baza robotului (cu orificii de montare și conector pentru brațul robot).

  3. Caseta de extindere a razei de acțiune, caseta de comandă (fără găuri de montare și cu cablu cu flanșă pentru conectare la Caseta de comandă).

  4. Set de șuruburi pentru montarea UR3e. Consultați secțiunea Asamblare pentru specificații și cuplu.

  5. Set de șuruburi pentru montarea UR5e și UR7e. Consultați secțiunea Asamblare pentru specificații și cuplu.

  6. Manualul utilizatorului

Acest manual descrie toate componentele. Acest manual trebuie utilizat, de asemenea, dacă ați achiziționat o singură piesă, cum ar fi o singură componentă.