Requisitos de cibersegurança

Descrição

Para configurar a rede e proteger o robô, é necessário implementar as medidas de ameaça para a cibersegurança.

Siga todos os requisitos antes de começar a configurar a sua rede e, em seguida, verifique se a configuração do robô é segura.

 

Cibersegurança

  • O pessoal operacional deve ter um conhecimento profundo dos princípios gerais de cibersegurança e das tecnologias avançadas utilizadas no robô UR.

  • Devem ser implementadas medidas de segurança física para permitir que apenas o pessoal autorizado tenha acesso físico ao robô.

  • Deve haver um controlo adequado de todos os pontos de acesso. Por exemplo: fechaduras nas portas, sistemas de cartões, controlo do acesso físico em geral.

A ligação do robô a uma rede que não esteja devidamente protegida pode introduzir riscos de segurança e proteção.

  • Ligue o robô apenas a uma rede fiável e devidamente protegida.

Requisitos de configuração de rede

  • Apenas os dispositivos de confiança devem ser ligados à rede local.

  • Não pode haver ligações de entrada de redes adjacentes ao robô.

  • As ligações de saída do robô devem ser restringidas para permitir o menor conjunto relevante de portas, protocolos e endereços específicos.

  • Só podem ser utilizados URCaps e scripts mágicos de parceiros de confiança, e só após verificada a sua autenticidade e integridade

Requisitos de segurança da configuração do robô

  • Altere a palavra-passe predefinida para uma palavra-passe nova e forte.

  • Desativar os "ficheiros mágicos" quando não são utilizados ativamente (PolyScope 5).

  • Desativar o acesso SSH quando não for necessário. Preferir a autenticação baseada em chave à autenticação baseada em palavra-passe

  • Definir a firewall do robô para as definições utilizáveis mais restritivas e desativar todas as interfaces e serviços não utilizados, fechar portas e restringir endereços IP

  •