Cibersegurança geral

Descrição

A ligação de um robô Universal Robots a uma rede pode introduzir riscos de cibersegurança.

Estes riscos podem ser atenuados através da utilização de pessoal qualificado e da aplicação de medidas específicas

medidas para proteger a cibersegurança do robô.

A implementação de medidas de cibersegurança exige a realização de uma avaliação das ameaças à cibersegurança.

O objetivo é:

  • Identificar ameaças

  • Definir zonas e condutas de confiança

  • Especificar os requisitos para cada componente na aplicação

A não realização de uma avaliação dos riscos de cibersegurança pode colocar o robô em risco.
  • O integrador ou o pessoal competente e qualificado fará uma avaliação dos riscos de cibersegurança.
Apenas pessoal qualificado e qualificado será responsável por determinar a necessidade de uso de medidas específicas de cibersegurança, e fornecer as medidas de cibersegurança necessárias.