Ligação de dispositivos

Para ligar um dispositivo de ativação de 3 posições

Descrição

O Teach Pendant 3PE  não está incluído na compra da caixa de controlo OEM, pelo que não é fornecida a funcionalidade de ativação do dispositivo.

A utilização de um UR20 ou UR30 requer um dispositivo de ativação externo ou um 3PE Teach Pendant para programar ou ensinar, no alcance da aplicação do robô.
Ver ISO 10218-2.

 

O OEM Control Box suporta com segurança as seguintes configurações de dispositivos de ativação:

  • Teach Pendant 3PE

  • Dispositivo externo de ativação de três posições

  • Dispositivo externo de ativação de três posições e Teach Pendant 3PE

O Teach Pendant padrão não é suportado pelos robôs UR20 e UR30.

 

 

A ilustração abaixo mostra como ligar um dispositivo de ativação de três posições.

Nota: os dois canais de entrada para o dispositivo de ativação de três posições têm uma tolerância de desacordo de um segundo.

 

Para ligar um dispositivo de ativação a um robô UR Series

ou

 

Para obter informações completas e detalhadas sobre as configurações elétricas, consulte a Interface elétrica no Manual do Utilizador UR disponível para transferência em: myur.universal-robots.com/manuals

 

Para ligar um comutador de modo operacional

Descrição

A utilização de um dispositivo de ativação de três posições requer a utilização de um interrutor de modo operacional.

 

 

A utilização de um dispositivo de ativação de três posições requer a utilização de um interrutor de modo operacional.

A ilustração abaixo mostra como ligar um comutador de modo operacional.