Suporte de alívio de tensão do cabo

Descrição

Pode evitar a tensão no cabo do seu OEM Control Box instalando um suporte de alívio de tensão do cabo. O suporte proporciona alívio de tensão do cabo quando o Teach Pendant está em uso, em condições normais de funcionamento.

 

OEM Control Box AC

Para instalar e utilizar o suporte de alívio de tensão do cabo

1. Remover o ilhó 2. Remover o parafuso

3. Limpar a área com uma solução de álcool e deixar o álcool evaporar 4. Remover a película protetora do penso adesivo
 

5. Alinhar o suporte utilizando o parafuso incluído 6. Apertar o parafuso incluído (torque de 1 Nm)

7. Ligar o cabo TP 8. Fixar o cabo TP com as braçadeiras incluídas

 

OEM Control Box DC

Para instalar e utilizar o suporte de alívio de tensão do cabo
1. Remover o ilhó 2. Limpar a área com uma solução de álcool e deixar o álcool evaporar.
3. Remover a película protetora do penso adesivo 4. Alinhar o suporte utilizando o orifício do parafuso
5. Ligar o cabo TP

6. Fixar o cabo TP com as braçadeiras incluídas