Declaração de Incorporação
| Declaração UE de Incorporação (DOI) (em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE, Anexo II B) | |
|---|---|
| Fabricante |
Universal Robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Dinamarca |
| Pessoa na comunidade autorizada a compilar o ficheiro técnico |
David Brandt Oficial de Tecnologia, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Descrição e identificação da(s) máquina(s) parcialmente completa(s) | |
|
Produto e função: |
Manipulador multi-eixos para robôs industriais, com uma caixa de controlo OEM e com ou sem teach pendant (com ou sem 3PE). A função é determinada pela máquina completa (aplicação do robô ou célula com efetor final, uso pretendido e programa de aplicação). Os documentos citados abaixo e a presente declaração incluem: A partir de outubro de 2020: Teach Pendants com ativação de 3 posições (3PE TP) e Teach Pendants padrão. Em vigor em maio de 2021: melhoria da especificação UR10e para carga útil máxima de 12,5 kg. |
|
Modelo: |
Robôs de e-Series com controladores OEM AC ou DC, incluindo o seguinte: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Número de série: |
A partir de XY 235000000 ou superior ano e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (carga útil de 10 kg), 1=UR12e, 2=UR10e(12,5 kg), 6=UR16e numeração sequencial, recomeçando em 0 todos os anos |
| Incorporação: | Os robôs OEM da série e da Universal Robots (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e e UR16e) só devem ser colocados em serviço após serem integrados numa máquina completa final (aplicação do robô ou célula do robô), que esteja em conformidade com as disposições da Diretiva Máquinas e outras diretivas aplicáveis. |
|
Declara-se que os produtos acima referidos cumprem, no que diz respeito ao fornecido, as seguintes diretivas, conforme detalhado abaixo: Quando esta máquina parcialmente concluída é integrada e se torna uma máquina completa, o integrador é responsável por garantir que a máquina concluída cumpre todas as diretivas aplicáveis, aplicar a marcação CE e fornecer a Declaração de Conformidade (DOC). |
|
|
I. Diretiva de Máquinas 2006/42/CE |
Os seguintes requisitos essenciais foram cumpridos: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 com 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, Anexo VI. Declara-se que a documentação técnica relevante foi compilada em conformidade com a Parte B do Anexo VII da Diretiva Máquinas. |
|
II. Diretiva 2014/35/UE relativa à baixa tensão |
Consulte a DBL e as normas harmonizadas utilizadas abaixo. |
|
Consulte as normas harmonizadas utilizadas, conforme referido no artigo 7(2) das Diretivas MD e LV e no artigo 6 da Diretiva EMC: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008, conforme aplicável |
(I) (II) EN 60204-1:2018, conforme aplicável |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Referência a outras normas técnicas e especificações utilizadas: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| O fabricante, ou o seu mandatário, deve transmitir as informações pertinentes sobre a quase-máquina em resposta a um pedido fundamentado das autoridades nacionais. | ||
| Aprovação do sistema completo de garantia de qualidade pelo organismo notificado Bureau Veritas: certificado ISO 9001 n.º DK015892 e certificado ISO 45001 n.º DK015891. | ||