Três Posições

Descrição

A velocidade manual elevada permite que tanto a velocidade da ferramenta como a velocidade do cotovelo excedam temporariamente os 250 mm/s. Esta função só está disponível quando o robô está no modo manual e está configurado um Dispositivo de ativação de três posições.

Se não houver interação com o Dispositivo de ativação de três posições no prazo de cinco minutos, os valores aumentados serão repostos para 250 mm/s.

 

Para aceder a Três Posições
  1. No painel esquerdo, toque em « » (Três posições).

  2. Toque em Desbloqueie o no canto superior direito do ecrã principal.

  3. Introduza a palavra-passe e Confirme.

  4. No painel central, deslize o botão para Permitir o modo manual de alta velocidade.

  5. Toque em Aplique no canto superior direito do ecrã principal.