Opis produktu

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device to sterownik uczenia Universal Robots z wbudowanymi funkcjami 3-pozycyjnego urządzenia zezwalającego.

Przyciski urządzenia zezwalającego znajdują się na spodzie sterownika uczenia, jak pokazano poniżej. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 Przycisk zasilania 2 Przycisk zatrzymania awaryjnego
3 Port USB (dostarczany z osłoną przeciwpyłową) 4 Przyciski 3PE

Symbol ruchu swobodnego robota znajduje się pod każdym przyciskiem 3PE, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Nieprawidłowa instalacja Teach Pendant with 3-Position Enabling Device może spowodować uszkodzenie sprzętu lub mienia.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

Zastosowanie produktu

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

Komponenty

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device składa się z następujących komponentów:

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

Wymagania

Oprogramowanie systemu robota ze sterownikiem uczenia 3PE musi być nowsze niż V5.8.0

Instalacja Teach Pendant with 3-Position Enabling Device w systemie robota z oprogramowaniem starszym niż V5.8.0 może spowodować uszkodzenie sprzętu lub mienia.

  • Przed instalacją Teach Pendant with 3-Position Enabling Device należy sprawdzić numer wersji oprogramowania systemowego.