Ten produkt

Produkt

Przedłużacz montowany w podstawie (40 m) to akcesorium używane do przedłużania kabla pomiędzy robotem a sterownikiem. Obejmuje 40-metrowy kabel (zasilania i komunikacji) oraz aktywne powielacze sygnału, z których jeden mocowany jest po stronie robota, a drugi po stronie sterownika, co zapewnia niezawodne działanie na dłuższych odległościach. Zaprojektowano go dla sterowników OEM w zastosowaniach spawalniczych, w których wymagana jest większa odległość pomiędzy robotem a sterownikiem.

 

Przedłużacz montowany w podstawie (40 m) jest kompatybilny z UR3e, UR5e i UR7e.

 

Przedłużacz montowany w podstawie składa się z następujących podzespołów: 

  1. Kabel przedłużacza o długości 40 metrów.

  2. Skrzynka przedłużacza przeznaczona do podstawy robota (z otworami montażowymi i złączem ramienia robota).

  3. Skrzynka przedłużacza przeznaczona do skrzynki sterowniczej (bez otworów montażowych, z kablem z kołnierzem do połączenia z Skrzynka sterownicza).

  4. Zestaw śrub do montażu dla UR3e. Należy zapoznać się z montażem, aby uzyskać specyfikacje i informacje o momencie dokręcenia.

  5. Zestaw śrub do montażu dla UR5e i UR7e. Należy zapoznać się z montażem, aby uzyskać specyfikacje i informacje o momencie dokręcenia.

  6. Podręcznik użytkownika

Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie podzespoły. Należy również korzystać z niniejszej instrukcji, jeśli zakupiono dowolną część w postaci pojedynczego podzespołu.