Interfejs API sterowania URScript w programie logicznym
| Opis |
Interfejs API URScript Control umożliwia sterowanie stanem ramię robota oraz cyklem życia programu. Można włączać i wyłączać ramię robota, zwalniać hamulce, uruchamiać, wstrzymywać lub zatrzymywać program robota oraz sprawdzać aktualny stan robota. Metody interfejsu API sterowania są dostępne w programie logicznym, programie głównym oraz w wątkach. Głównym zastosowaniem jest wywoływanie metod interfejsu API sterowania z poziomu programu logicznego w celu sterowania programem robota. Na przykład można skonfigurować automatyczną procedurę uruchamiania, która włącza robota, uruchamia program główny, monitoruje jego stan i przywraca działanie po wystąpieniu błędów.
|
|
Najważniejsze cechy |
Większość metod interfejsu API sterowania wymaga trybu sterowania zdalnego, zwłaszcza te, które sterują ramieniem robota (zasilanie, hamulce i sterowanie programowe). Metody zapytań o stan działają zarówno w trybie lokalnym, jak i w trybie zdalnym. Metody te zwracają wartość -1, gdy robot znajduje się w trybie lokalnym.
|