Trójpozycyjny

Opis

Tryb ręczny z dużą prędkością pozwala na tymczasowe przekroczenie prędkości narzędzia i łokcia o 250 mm/s. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy robot znajduje się w trybie ręcznym i skonfigurowano trójpozycyjne urządzenie zezwalające.

Jeśli w ciągu pięciu minut nie nastąpi interakcja z trójpozycyjnym urządzeniem zezwalającym, zwiększone wartości zostaną zresetowane do 250 mm/s.

 

Aby uzyskać dostęp do trzech pozycji
  1. Na panelu po lewej stronie dotknij Trzy pozycje.

  2. Naciśnij Odblokuj w prawym górnym rogu ekranu głównego.

  3. Wprowadź hasło bezpieczeństwa i potwierdź.

  4. Na panelu centralnym przesuń przycisk do Zezwól na ręczną pracę z dużą prędkością.

  5. Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu ekranu głównego.