Funksjoner bak hamburger-ikonet
| Beskrivelse |
Hamburger-ikonet inneholder fem funksjoner i PolyScope X:
|
|
Systemansvarlig |
System Manager har samme funksjon som i overskriften. Se Overskrift Topptekst
|
|
Om |
The About function requires no further action to perform in another field or tab. Når du trykker på «Om», ser du programvareversjonen, robotens serienummer og QR-koden for lisensene til åpen kildekode-programvaren. Robotmodellen og dens IP-adresse vises for å gi brukerne rask tilgang til viktig systeminformasjon.
|
|
Innstillinger |
The Settings function gives you access to General, Password, Connection, and Security settings. Med unntak av «System» i de generelle innstillingene er alt passordbeskyttet.
Generelt . Denne innstillingen inneholder System og Oppdatering.
I systeminnstillingene kan du endre språk, tema og enheter som brukes i systemet. I innstillingen for oppdatering blir du bedt om å sette inn et USB-minne og søke etter oppdateringer.
Passord Denne innstillingen inneholder driftsmodus, sikkerhet og administrasjon.
Driftsmodus Passordet brukes når du bytter mellom automatisk og manuell modus. Sikkerhetspassordet brukes til å endre sikkerhetsinnstillingene. Administratorpassordet brukes til å endre systeminnstillingene. Vær ekstra forsiktig når du endrer dette, da administratorpassordet ikke kan gjenopprettes. Hvis passordet ikke gjenopprettes, må programvaren installeres på nytt.
Tilkobling Denne innstillingen inneholder Nettverk og UR Connect.
Nettverk lar deg bruke nettverkskonfigurasjonen etter at du har valgt enten DHCP eller Statisk. UR Connect lar deg koble deg til myUR Cloud, slik at du får tilgang til robotdataene dine hvor som helst.
Sikkerhet Denne innstillingen inneholder Secure Shell, tillatelser og tjenester.
Secure Shell administrerer SSH-tilgang til systemet. Med «Tillatelser» kan du velge hvilke systemsider som skal beskyttes med administratorpassord. Tjenester lar deg deaktivere eller aktivere grensesnitt.
|
|
Last inn på nytt |
The Reload function requires no further action to perform in another field or tab. Når du trykker på «Oppdater», vil standardinnstillingene som er definert i applikasjonen bli brukt.
|
|
Driftsstans |
The Shutdown function requires no further action to perform in another field or tab. Når du trykker på «Slå av», får du valget mellom å starte på nytt eller slå av enheten. Programmets tilstand lagres før roboten startes på nytt eller slås av.
|