Kontrollboks

Om kontrollboksen

Kontrollboksen inneholder tilkoblingsportene samt kontrollerenes innganger og utganger (I/O) som brukes i robotarmprogrammer og -installasjoner. Tilkoblingsportene brukes til eksterne tilkoblinger. I/O er grupper av elektriske grensesnitt som brukes til kommunikasjon og konfigurasjon.

 

Eksterne tilkoblingsporter.

 

 

Inngangs- og utgangsgrupper (I/O).

 

For detaljerte beskrivelser av tilkoblingsportene på kontrollboksen og I/O-portene på kontrolleren, se avsnittet om installasjon.

 

Håndtering av SD-kort

SD-kortsporet er utstyrt med en‑‑trykk-for-å-låse-mekanisme.

Sørg alltid for å slå av kontrollboksen før du tar ut SD-kortet. Hvis dette ikke gjøres, vil det føre til ødelagte data.

Fjern alltid SD-kortet helt før du setter det inn igjen. Hvis den fjernes delvis, vil låsen ikke kunne gå i inngrep.

Sett inn SD-kort

Slik setter du inn et SD-kort:

  1. Sørg for å plassere kortet slik det er vist på kontrollboksen før du setter inn SD-kortet.

  2. Skyv SD-kortet forsiktig inn i sporet til du kjenner et klikk.

  3. Kortet er nå låst og sitter sikkert på plass.

Fjern SD-kortet

Slik tar du ut SD-kortet.

Ikke trekk ut SD-kortet uten først å skyve det innover for å løsne låsen. Hvis kortet fjernes uten å bruke skyvemekanismen, kan dette føre til økt slitasje på kortsporet.

  1. Trykk SD-kortet inn til du kjenner et klikk.

  2. Slipp kortet; det vil skli delvis ut.

  3. Trekk SD-kortet helt ut.