Uw robot reinigen
Dagelijkse reiniging
U kunt eventuele geconstateerde stof/vuil/olie op de robotarm en/of programmeereenheid afnemen met een doek en een van de volgende reinigingsmiddelen: water, 70% isopropylalcohol, 10% ethanolalcohol of 10% nafta. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Dit heeft geen invloed op de werking, het gebruik of de levensduur van het gewricht.
Aanvullende reiniging
Vanwege de extra focus op het reinigen van uw robot, adviseert Universal Robots om te reinigen met 70% isopropylalcohol (ontsmettingsalcohol).
- Neem de robot af met een hardgedraaide microvezeldoek en 70% isopropylalcohol (ontsmettingsalcohol).
- Laat de 70% isopropylalcohol 5 minuten op de robot en reinig de robot daarna volgens de standaard reinigingsprocedure.
GEBRUIK GEEN BLEEK. Gebruik geen bleek in een verdunde reinigingsoplossing.