Productbeschrijving

De Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is een Universal Robots programmeereenheid met ingebouwd inschakelapparaat met 3 standen.

De activeringsknoppen bevinden zich aan de onderkant van de programmeereenheid, zoals hieronder afgebeeld. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 Aan/uit-knop 2 Noodstopknop
3 USB-poort (met stofkap) 4 3PE-knoppen

Onder elke 3PE-knop bevindt zich een Freedrive-robotsymbool, zoals hieronder is afgebeeld.

Het niet juist installeren van de Teach Pendant with 3-Position Enabling Device kan leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

Productgebruik

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

Onderdelen

De Teach Pendant with 3-Position Enabling Device bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

Vereisten

De robotsysteemsoftware die de 3PE programmeereenheid gebruikt, moet nieuwer zijn dan V5.8.0.

Installatie van een Teach Pendant with 3-Position Enabling Device in een robotsysteem met softwareversie ouder dan 5.8.0 kan leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen.

  • Controleer het softwaresysteemnummer voordat u de Teach Pendant with 3-Position Enabling Device installeert.