Uw product

Product

De basisgemonteerde bereikvergroter 40m is een accessoire die wordt gebruikt om de kabellengte tussen de robot en de regelaar te vergroten. Deze omvat een kabel van 40 meter (voeding en communicatie) en actieve signaalrepeaters – één aan het uiteinde van de robot en de andere aan het uiteinde van de regelaar – voor betrouwbare prestaties over grote afstanden. De bereikvergroter is ontworpen voor OEM-regelaars in lastoepassingen waar een grotere afstand tussen robot en regelaar nodig is.

 

De basisgemonteerde bereikvergroter 40m is compatibel met UR3e, UR5e en UR7e.

 

De basisgemonteerde bereikvergroter bestaat uit de volgende onderdelen: 

  1. Bereikvergroterkabel, 40 meter.

  2. Bereikvergroterkast, robotbasis (met montagegaten en aansluiting voor de robotarm).

  3. Bereikvergroterkast, regelkast (zonder montagegaten en met flenskabel om aan te sluiten op (Undefined variable: doc_types.CB)).

  4. Set schroeven voor montage van de UR3e. Zie Montage voor specificaties en koppel.

  5. Set schroeven voor montage van de UR5e en UR7e. Zie Montage voor specificaties en koppel.

  6. Gebruikershandleiding

Deze handleiding beschrijft alle onderdelen. Deze handleiding moet ook worden gebruikt als u onderdelen los heeft aangeschaft.