Montage
| Beschrijving |
Zie hieronder voor het monteren van de basisgemonteerde bereikvergroter 40m, de OEM Control Box en de robotarm. Gebruik de kabel van 40 meter NIET met standaard UR-regelaars, omdat dit gebruik certificeringen ongeldig maakt. Verleng de kabel van 40 meter niet met andere kabelopties. Rol de kabel uit voordat u deze monteert. Er is een label aan één uiteinde van de kabel. Dit uiteinde gaat naar de regelkastkant van de bereikvergroterkast. Als u een lasoplossing creëert, moet de onderkant van het robotbasisdeel van de bereikvergroter van de lasstroom worden geïsoleerd. |
| De arm vastzetten |
Zie de Gebruikershandleiding van de specifieke robot voor de juiste koppelwaarden voor het bevestigen van de robotarm op de robotbasis van de bereikvergroterkast. Gebruik de beschikbare schroeven voor het monteren van de robot:
|
| De kabel van 40 m aansluiten op de OEM Control Box |
|
| De kabel met robotarm |
|
| Acties na montage |
Nadat u de montage hebt voltooid, moet u nog enkele handelingen uitvoeren voordat u uw robot kunt gebruiken.
Lees de volgende paragrafen in de gebruikershandleiding van de robot:
|