편입 선언
| EU 편입 선언(DOI) (2006/42/EC 부록 II B에 따름) | |
|---|---|
| 제조업체 |
범용 로봇 A/S Energivej 51, DK-5260 오덴세 S 덴마크 |
| 커뮤니티에서 기술 파일을 컴파일하도록 허가된 담당자 |
다비드 브란트 테크놀로지 오피서, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| 부분적으로 완성된 기계의 설명 및 식별 | |
|
제품 및 기능: |
OEM Control Box가 포함되고, 티치 펜던트가 포함되거나 포함되지 않은 산업용 로봇 다목적 다축 매니퓰레이터입니다(3PE 포함 또는 미포함). 기능은 완성된 기계에 의해 결정됩니다(로봇 애플리케이션 또는 셀과 엔드 이펙터, 용도 및 애플리케이션 프로그램). 아래에 명시된 문서와 본 선언에는 다음이 포함됩니다. 2020년 10월 발효: 3-위치 활성화 장치가 포함된 티치 펜던트(3PE TP) 및 표준 티치 펜던트. 2021년 5월 발효: UR10e 사양을 최대 페이로드 12.5kg으로 개선. |
|
모델: |
다음을 비롯한 AC 또는 DC OEM 컨트롤러가 장착된 e-Series 로봇: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| 일련 번호: |
XY 235000000 이상 연도 e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e(10kg 페이로드), 1=UR12e, 2=UR10e(12.5kg), 6=UR16e 순차적 번호 지정, 매년 0부터 다시 시작 |
| 통합: | Universal Robots e-Series OEM 로봇(UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e 및 UR16e)은 기계류 지침 및 기타 해당되는 지침의 조항을 준수하는 최종 완성 기계(로봇 애플리케이션 또는 로봇 셀)에 통합된 경우에만 가동해야 합니다. |
|
위의 제품은 공급되는 제품에 대해 아래와 같이 다음 지침을 충족함을 선언합니다. 이 부분품으로서의 기계가 통합되고 완성된 기계가 되는 경우, 통합자는 완성된 기계가 모든 해당 지침을 준수하는지 확인하고, CE 마크를 신청하고, 적합성 선언(DOC)을 제공할 책임이 있습니다. |
|
|
I. 기계류 지침 2006/42/EC |
다음 필수 요건을 충족합니다: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 with 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, 부록 VI. 관련 기술 문서가 기계류 지침 부록 VII의 파트 B에 따라 작성되었음을 선언합니다. |
|
II. 저전압 지침 2014/35/EU |
아래에 사용된 LVD 및 조화 표준을 참조하십시오. |
|
MD 및 LV 지침의 7(2)조와 EMC 지침의 6조에 언급된 대로 사용된 조화 표준에 대한 참조: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008 (해당되는 경우) |
(I) (II) EN 60204-1:2018 (해당되는 경우) |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
사용된 다른 기술 표준 및 사양에 대한 참조: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| 제조업체 또는 그 공인 담당자는 국가 기관의 합리적인 요청에 따라 부분품으로서의 기계에 대한 관련 정보를 전송합니다. | ||
| 인증 기관 Bureau Veritas에 의한 전체 품질 보증 시스템의 승인: ISO 9001 인증서 #DK015892 및 ISO 45001 인증서 #DK015891. | ||